Los rodamientos de bolas con valona de la gama xiros® se alojan en una carcasa igubal®. Ambos componentes están hechos de plásticos de alto rendimiento, por lo que el sistema es hasta un 60 % más ligero y un 40 % más económico que las soluciones metálicas. Los rodamientos de bolas con valona hechos de polímero no necesitan lubricación ni mantenimiento y garantizan un funcionamiento en seco higiénico y de baja fricción. Los cojinetes son resistentes a la corrosión, a diferentes entornos y duraderos, así como aislantes eléctricos y no magnéticos (opcional). Las carcasas de los cojinetes igubal® permiten un grado de flexibilidad en el montaje. La alineación exacta de la carcasa del cojinete no es necesaria, ya que los cojinetes con valona compensan automáticamente cualquier error de alineación.
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente