Cables coaxiales

Los cables coaxiales de chainflex® están disponibles como versión de 1 o 5 conductores con 75Ω en versión RG-179 y como cable coaxial de 1 conductor en 50Ω RG-58 tanto como en la versión de 50Ω RG-178. Los cables coaxiales chainflex® son resistentes a los rayos ultravioletas y aceites orgánicos. Probados en el laboratorio de igus® en millones de ciclos en Cadenas portacables, proporcionan seguridad garantizada contra fallos.
  • Radio de flexión hasta 10 x d
  • Material de revestimiento: TPE
Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h