Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Energy chains online shop

Las Cadenas portacables de igus® son parte del cordón umbilical de máquinas modernas Protegen a los cables de energía, datos y señales y mientras están en moción constante. Desde 1971, igus® ha estado desarrollando, produciendo y probando Cadenas portacables de plástico.

Número de productos: 416

Serie E4Q.58: cadena portacables con sistema de apertura en ambos radios y travesaños en cada eslabón

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Anchura interior Bi: 100-362 mm
  • Radio de curvatura R: 150-500 mm
  • Paso: 91 mm
  • Diseño: Apertura por presión por ambos lados
desde / de 30,55 EUR/Eslabón
176 in 24-48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
desde / de 1.915,11 EUR/Uni.
9 in 72 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

triflex® R serie TRC

  • Tubo portacables
  • Diseño cerrado
  • Máxima protección de los cables contra las virutas
  • Radio de curvatura R: 50 - 182 mm
desde / de 3,14 EUR/Eslabón
7 in 24-48 horas desde Alemania
1 in 72 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

E2/000 series 2700, energy chain, openable along the outer radius

  • Inner height hi: 35mm
  • Inner width Bi: 50 - 175mm
  • Bend radii R: 63 - 250mm
  • Pitch: 56mm
  • Diseño: Apertura por presión a lo largo del radio exterior por ambos lados
desde / de 7,61 EUR/Eslabón
56 in 24-48 horas desde Alemania
6 in 72 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

Serie H4Q.58: cadena portacables con apertura mediante presión a lo largo de ambos radios, con travesaños cada 2 eslabones

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Anchura interior Bi: 100-362 mm
  • Radio de curvatura R: 150-500 mm
  • Paso: 91 mm
  • Diseño: Apertura por presión por ambos lados
desde / de 27,65 EUR/Eslabón
176 in 24-48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

E2/000 series 3500, energy chain, openable along the outer radius

  • Inner height hi: 45mm
  • Inner width Bi: 50 - 250mm
  • Bend radii R: 75 - 300mm
  • Pitch: 67mm
  • Diseño: Apertura por presión a lo largo del radio exterior por ambos lados
desde / de 15,62 EUR/Eslabón
70 in 24-48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

Serie H4Q.82: cadena portacables con apertura mediante presión a lo largo de ambos radios, con travesaños cada 2 eslabones

  • Altura interior hi: 82 mm
  • Anchura interior Bi: 100-362 mm
  • Radio de curvatura R: 150-1.000 mm
  • Paso: 111 mm
  • Diseño: Apertura por presión por ambos lados
desde / de 51,84 EUR/Eslabón
187 in 24-48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

ESD energy chains

Openable energy chains with mounting brackets and interior separation in electrically conductive ESD material available from stock.

guidelok horizontal - upper run guide

Unhindered travel: no swarf can settle between the sliding surfaces of the upper and lower runs of the energy chain.

guidelok slimline P/PS - vertical guide

  • Up to 7m/s and 10m/s2
  • Up to 80% less trough required, saving cost and weight
  • For hanging systems up to 50m

triflex® R TRCF

  • Tubo portacables
  • Diseño cerrado con mecanismo de cierre mediante presión
  • Protección contra virutas
  • Radio de curvatura R: 135-240 mm
  • Disassembly tool for TRCF series
desde / de 12,91 EUR/Eslabón
2 in 24-48 horas desde Alemania
2 in 48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

E4/4HD – long travels or "side-mounted"

Energy chains and tubes openable from both sides. Inner heights of 32 to 80mm. Especially suitable for "side-mounted" and travel distances of over 200m.

i.Sense CF.P: sistema inteligente de monitorización de la fuerza de tracción de los cables

  • El CF.P mide las fuerzas de tracción que actúan en los cables
  • El aumento permanente de las fuerzas de tracción puede provocar daños en los cables y, en el peor de los casos, un incendio de los mismos
  • El sensor CF.P detecta el mantenimiento realizado incorrectamente en los cables
  • Los datos se almacenan en una tarjeta SD, lo que permite su posterior lectura y análisis
Nuevo

i.Sense EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
desde / de 1.177,93 EUR/Uni.
1 in 24-48 horas desde Alemania
6 in 3-5 días desde Alemania
Ir a la página de producto

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
desde / de 792,19 EUR/Uni.
1 in 72 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.