Series 07 ESD
Altura interior hi: 10,3 mm
Anchos interiores Bi: 10 a 50 mm
Radios de curvatura R: 18 a 38 mm
Paso: 20 mm
Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Los requisitos de prevención de descargas electroestáticas e las aplicaciones se han endurecido paulatinamente en las instalaciones de producción modernas. A líneas generales, podrían resumirse las causas en:
Evita las descargas electroestáticas en los procesos de fabricación de componentes electrónicos o montajes.
Material ESD testado con más de 10 millones de ciclos para los entornos más exigentes
Cadena portacables con apertura y cierre a presión, terminales de montaje y división interior en versiones ESD disponible desde stock
Producto estandarizado: igumid ESD
Eficacia probada durante años en zonas ATEX
Pedidos y plazos de entrega rápidos: 7:00 a 20:00h
Altura interior hi: 10,3 mm
Anchos interiores Bi: 10 a 50 mm
Radios de curvatura R: 18 a 38 mm
Paso: 20 mm
Altura interior hi: 15 mm
Anchos interiores Bi: 16 a 50 mm
Radios de curvatura R: 28 a 48 mm
Paso: 20 mm
Altura interior hi: 10,5 mm
Anchura interior Bi: 16 - 30 mm
Radio de flexión R: 18 - 38 mm
Paso: 20 mm
Altura interior hi: 15 mm
Anchura interior Bi: 16 - 30 mm
Radio de flexión R: 28 - 48 mm
Paso: 20 mm
Altura interior hi: 21 mm
Anchos interiores Bi: 15 a 80 mm
Radios de curvatura R: 38 a 145 mm
Paso: 33,3 mm
Altura interior hi: 25 mm
Anchos interiores Bi: 25 a 125 mm
Radios de curvatura R: 55 a 175 mm
Paso: 46 mm
Altura interior hi: 35 mm
Anchos interiores Bi: 50 a 125 mm
Radios de curvatura R: 63 a 150 mm
Paso: 56 mm
Altura interior hi: 21 mm
Anchos interiores Bi: 30 a 70 mm
Radios de curvatura R: 048 a 100 mm
Paso: 30,5 mm
Altura interior hi: 28 mm
Anchos interiores Bi: 40 a 125 mm
Radios de curvatura R: 055 a 125 mm
Paso: 46 mm
Altura interior hi: 32 mm
Anchos interiores Bi: 50 a 200 mm
Radios de curvatura R: 063 a 250 mm
Paso: 56 mm
Altura interior hi: 42 mm
Anchos interiores Bi: 50 a 200 mm
Radios de curvatura R: 075 a 250 mm
Paso: 67 mm
Altura interior hi: 56 mm
Anchos interiores Bi: 75 a 300 mm
Radios de curvatura R: 135 a 250 mm
Paso: 91 mm
Altura interior hi: 80 mm
Anchos interiores Bi: 75 a 300 mm
Radios de curvatura R: 200 a 300 mm
Paso: 111 mm
Altura interior hi: 62 mm
Anchos interiores Bi: 50 a 200 mm
Radios de curvatura R: 150 a 250 mm
Paso: 91 mm
Altura interior hi: 80 mm
Anchos interiores Bi: 75 a 300 mm
Radios de curvatura R: 150 a 250 mm
Paso: 91 mm
Altura interior Bi 1: 15 mm
Altura interior Bi 2: 13 mm
Radio de curvatura R: 58 mm
Paso: 13,9 mm
Altura interior Bi 1: 22,5 mm
Altura interior Bi 2: 19,5 mm
Radio de curvatura R: 87 mm
Paso: 20,4 mm
Altura interior Bi 1: 28 mm
Altura interior Bi 2: 24 mm
Radio de curvatura R: 110 mm
Paso: 25,6 mm