igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura [Hi]
52 mm
Diámetro máx. del cable
46 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
40 mm
Radio de curvatura [R]
75 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 23,60 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 802,40
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E6.52.040.075.0.ESDEUR 802,40
ESD energy chain series E6.52 ESD | Low-vibration, cleanroom-compatible, openable along the inner and outer radii | Inner height: 52mmAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.0.ESD4075