Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Los sistemas multi-eje de suministro de energía triflex® R han sido desarrollados especialmente para las aplicaciones robóticas más sofisticadas con 6 ejes y en entornos industriales adversos. En comparación con una manguera de protección de cable normal, el sistema de tubo portacable triflex® R proporciona diversos beneficios para aplicaciones móviles tales como: robots industriales multi-eje, máquinas-herramienta o aplicaciones de manipulación de materiales.
Radio mínimo definido para la curvatura de cables y manguera para una fácil orientación en aplicaciones móviles.
Alta estabilidad y tope definido de torsión
Diseño modular, puede ser acortado o ampliado libremente
Con opción de vara resorte
Fácil armado
Fácil llenado
Disponible fuera de stock
También está disponible como una solución completa, incluyendo cables flexibles compatibles para cadena portacables
Prevent the formation of loops at the robot wrist. For all common robot sizes. Extend service lives, reduce costs.
New bend radius for even greater cable protection
triflex® R mounting for "Universal Robots"
Tubo portacables 3D e-chain®, TRC con diseño cerrado
Cadena portacable e-chain® 3D, diseño “Easy” TRE para una rápida inserción de los cables
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Tubo portacables 3D e-chain®, TRL la alternativa ligera con diseño "Easy"
Estándar para la versión TRL. Estándar para la versión TRL.
Definir los cables, seleccionar la cadena y crear una separación interior. ¡Ahora también para toda la serie triflex® R!
Robusto, silencioso, para cargas altas
Movimientos en espiral y en círculo hasta 520°
7.000° y más movimiento de rotación en horizontal, y hasta 3.000° en la posición de montaje vertical
Generación rápida de modelos CAD 3D completos de twisterchain.
Cadenas Portacable para aplicaciones robóticas 3D: más pequeñas, se insertan más rápidamente, más seguras y mucho más…
Equipos de ayuda para los más variados tipos de robots. Pedidos simplificado para sistemas completos.
Soluciones igus® para la industria robótica de un vistazo
Módulo universal para todos los movimientos del robot
Módulo universal para todos los movimientos del robot
Solución inteligente de problemas mediante pretensión dirigida.
Ofrece el potencial necesario para colocar la vara resorte en la posición deseada del brazo robótico.
Conectar accesorios y fijarlos de forma segura a los robots
Disponible con y sin cojinete giratorio
Una conexión para todos los tipos de robots más comunes.
Protección efectiva en aplicaciones extremas.
Protección contra soldaduras y astillas metálicas hasta 600 ºC
Cables especiales para una prolongada vida útil en aplicaciones robóticas.
para aplicaciones robóticas y de torsión. Los cables de control, motor, bus, datos y servocables según requisitos.
Integración de diversos mecanismos de movimiento en un componente.
Consejos para seleccionar y llenar completamente una triflex® R.
Archivos 3D CAD para una gran cantidad de programas CAD diferentes.
Producimos el máximo de vida útil para su aplicación robótica.
Paquete de mangueras para robots. Paquetes ensamblados y listos de 3 a 10 días.
Calidad igus® comprobada a diario. Probados y testados diariamente.
Informes de prensa, fotografías y análisis
Nuevos e interesantes ejemplos de aplicación e informes sobre los sistemas triflex® R
Más información y detalles de antecedentes sobre la industria de robótica en los newsletters de robots@igus.de.
Gran cantidad de videos de utilidad sobre accesorios y cadenas portacable triflex®.
Novedades e información de productos del sector de robótica en el área de descargas de igus®.
La solución ideal para diversas funciones de posicionamiento. Eje de correa dentada 100% libre de mantenimiento y de lubricación.
Solución de cojinete listo para instalar, totalmente libre de mantenimiento y lubricación.
para diversas aplicaciones. Por ejemplo, en espacios reducidos de instalación, a velocidades elevadas o con relleno sencillo.
Cables de control, de datos, servocables, de medición, de bus y de motor, así como otros tipos de cables especiales.
fabricados con diversos materiales para distintas aplicaciones. Cojinetes fabricados con polímeros de alto rendimiento.
Cinta portacables con alimentación y datos integrados, déle a cada eslabón de la cadena transportadora una función separada
igus ® es socio de la Academia de la Robotazación, primer organismo independiente de Alemania (para fabricantes globales) de automatización y robótica.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h