Stepper motor gearbox

Seguros y sin mantenimiento: 30 000 horas de vida útil
El reductor planetario está libre de lubricación y ofrece un funcionamiento fiable exento de mantenimiento. La carcasa está hecha de aluminio y la brida de accionamiento, de aluminio en bruto. El reductor trabaja de manera fiable incluso a temperaturas extremas de entre -30 °C y 120 °C. Presenta una vida útil de alrededor de 30 000 horas.
 
Todas las ventajas de un vistazo:
  • Pares de hasta XX NM
  • Reducción de los engranajes 3 y 5
  • Eficiencia de hasta un 96%
  • Backlash mínimo
  • Aumento del par de detención del freno
Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje