Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Los módulos lineales con correa dentada son adecuados para muchas tareas de posicionamiento y movimiento. Están formados por una guía drylin® W, encargada del desplazamiento lineal, y una correa dentada, responsable del accionamiento. La carrera puede seleccionarse individualmente. Además, el uso de plástico y aluminio en los módulos lineales con correa dentada de igus los convierte en unos sistemas ligeros con una inercia reducida, lo que les proporciona una alta eficiencia.
En cuanto a su aplicación, los módulos lineales con correa dentada ofrecen la solución adecuada tanto para espacios reducidos como para aplicaciones que requieren pares elevados, tanto como sistemas individuales como en forma de pórticos. Todos los módulos lineales con correa dentada pueden solicitarse configurados listos para conectar con motores paso a paso y de corriente continua drylin E.
Con el nuevo cojinete de pedestal WJ200UMA de la gama de productos drylin® W, es posible reemplazar el elemento deslizante del módulo lineal con correa dentada más fácilmente sin necesidad de desmontar el sistema por completo. La herramienta incluida en el envío permite sustituir el elemento deslizante en segundos, lo que ahorra costes y un tiempo valioso.
igus ofrece una amplia gama de motores eléctricos para ejes lineales y tecnología de manipulación en general. Los motores paso a paso híbridos o los motores de corriente continua se utilizan en accionamientos con husillo, correa dentada y cremallera. Los motores eléctricos completan la gama de productos de la tecnología de automatización de igus. Los sistemas completos de manipulación pueden configurarse en combinación con módulos lineales con correa dentada.
drylin® ZLW - Tabla de información técnica
Una máquina automática de preparación de pedidos equipada con cámaras 2D y 3D reconoce automáticamente los productos vacíos mediante módulos lineales con correa dentada (ZLW 1040 y ZLW 1080). Los sistemas están 100 % libres de lubricación y se caracterizan por un funcionamiento extremadamente suave, altas velocidades y alta precisión.
La «Cocktail Avenue» se considera una innovación en el sector gastronómico y automatiza las tareas detrás de la barra mezclando cócteles. igus se ocupa de la parte técnica con una gama de productos que garantiza el correcto funcionamiento de la máquina. Un módulo lineal de correa dentada de tipo ZLW con un motor eléctrico funciona sin la más mínima vibración y sin la adición externa de lubricante, siendo insensible a la suciedad más difícil. El cliente también quedó impresionado por el diseño atemporal del eje lineal.
Aquí encontrará más ejemplos de aplicaciones implementadas por nuestros clientes con ejes lineales con correa dentada drylin.
Aquí encontrará módulos lineales de correa dentada económicos para una amplia variedad de tareas de posicionamiento.
¿Necesita ayuda con el montaje de los módulos lineales con correa dentada? Nuestros breves vídeos le muestran cómo hacerlo.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h