Módulos lineales de correa dentada de diseño modular

  • Sistema modular en 3 anchos (120/160/200 mm)
  • Elevada vida útil gracias a las láminas deslizantes de material iglidur® J200

Eje modular ZLW, tamaño de instalación 10 & 20

ZLW-10120

Eje modular ZLW, tándem 

ZLWT

Eje modular ZLW, tamaño de instalación 10

ZLW-10120

Eje modular ZLW, tamaño de instalación 20

ZLW-20200

Eje modular ZLW, Higiénico

ZLW-20-HYD

Eje modular ZLW-1050-ES

DRL_PROD_ZLW-1050-ES

Un actuador lineal confeccionado en solo unos pasos

Configurador de la tecnología de accionamiento drylin
  • Configuración rápida y sencilla
  • Accesorios opcionales
  • Listado detallado de piezas
  • Entrega rápida
Rodamientos de acero inoxidable

Cojinete de acero inoxidable para una rápida sustitución en entornos extremos

  • Cambio rápido de rodamientos sin desmontaje
  • Reducción del tiempo de inactividad
  • Reutilización completa de todos los componentes
  • Gestión sencilla de las piezas de recambio
Elementos deslizantes

Camisas para un gran número de aplicaciones

  • Bajo coeficiente de fricción
  • Calidad de desgaste optimizada
  • 100% libre de lubricación
  • Extremadamente ligero
  • Resistente a productos químicos
Motor paso a paso con husillo

Motores para ejes de husillo

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos