Cambiar idioma :

El nuevo eje de correa dentada ZLW-1050-ES fabricado en acero inoxidable amplía la gama de productos de los ejes de correa dentada de igus®. Se caracteriza por su tipo estrecho y su resistencia a la corrosión. Con una distancia entre ejes de 50 mm, es extremadamente compacto y resulta ideal para su uso en espacios de instalación reducidos, como eje único o en funcionamiento paralelo, así como en superestructuras de pórtico. Gracias al uso de acero inoxidable, el eje accionado por correa dentada ZLW es extremadamente resistente a la corrosión, extremadamente robusto y adecuado para un funcionamiento prolongado sin mantenimiento. Los carros lineales del eje ZLW de correa dentada están equipados con láminas de cojinetes lineales drylin® de iglidur® E7, que garantizan un alto rendimiento de funcionamiento y ausencia de mantenimiento. Los casquillos de fricción lineales son autolubricantes y, por tanto, especialmente fáciles de limpiar. La correa dentada es una correa dentada de neopreno con refuerzo de fibra de vidrio y dentado RPP 3M. La tensión de la correa puede ajustarse cómodamente desde el centro del carro. Para aplicaciones de alta frecuencia, como el uso ininterrumpido, se dispone de cojinetes de deslizamiento lineales adecuados para un cambio rápido de cojinetes en cuestión de segundos. Las láminas de los cojinetes lineales pueden sustituirse fácilmente sin desmontar el sistema.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h