Cambiar idioma :

Higiénico y robusto con poca altura de instalación
La serie de ejes de correa dentada drylin® se ha ampliado con una nueva variante modular para el tamaño de instalación 10. El eje lineal plano ZLW-10120 con una anchura de 120 mm está disponible completamente en acero inoxidable y tiene una altura de instalación de sólo 40 mm. Basado en la guía de perfil de acero inoxidable drylin® W, el carro lineal es accionado por una correa dentada de neopreno y está preparado para la conexión a motores paso a paso drylin® E, DC y EC/BLDC.

El eje lineal está exento de corrosión y es especialmente adecuado para el contacto con agua y medios, así como en entornos de limpieza intensiva. El robusto diseño con cojinetes de deslizamiento lineal drylin® W sin lubricación garantiza una larga vida útil y un funcionamiento sin mantenimiento.
Para ello, igus® ha desarrollado el eje lineal ZLW en acero inoxidable
Con el fin de poder ofrecer un eje lineal de acero inoxidable para el espacio de instalación algo más reducido, igus® ha desarrollado la serie ZLW 10. Como opción, puede suministrarse listo para su conexión a motores paso a paso o de corriente continua, lo que minimiza el esfuerzo de instalación. Los dos raíles individuales aligeran considerablemente el eje lineal y también ahorran peso.
ZLW-ES - probado y demostrado: alcanzando el objetivo con más de 1.000.000 de ciclos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h