Cambiar idioma :
Los componentes resistentes son necesarios para aplicaciones con entornos especialmente duros y agresivos. Con las series específicas para la industria, las aplicaciones con contacto con salpicaduras de agua, uso bajo el agua o incluso temperaturas de congelación no suponen ningún problema. Además, igus ofrece® eje lineal con transmisión por correa para atmósferas explosivas, así como soluciones completamente libres de metal, muy demandadas en el campo de la automatización, así como en sistemas de alta frecuencia y rayos X.
Para aplicaciones hasta -30 °C, las vigas de accionamiento y desvío están equipadas con rodamientos de bolas en frío. El accionamiento se realiza mediante una correa dentada adecuada para bajas temperaturas.
La versión SW es adecuada para aplicaciones con contacto con salpicaduras de agua. No sufre corrosión gracias a las correas dentadas de PU con elementos tensores de acero inoxidable y rodamientos de bolas de acero inoxidable, así como a las carcasas de los travesaños de aluminio anodizado.
El tipo UW es apto para uso subacuático. Los carros lineales y los soportes de los extremos de los ejes de accionamiento y desviación son de aluminio anodizado duro. Además, se utilizan rodamientos de bolas de plástico xiros. El accionamiento se realiza mediante una correa dentada flexible con tirantes de aramida.


En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h