drylin® Eje lineal ZLW "Tipo EX" están preparados para aplicaciones en entornos altamente sensibles como la producción de harina, el procesamiento de madera o talleres de pintura con requisitos de protección EX. El eje está configurado en longitudes de carrera personalizadas con láminas de deslizamiento dry-tech®, una correa dentada conductora.
- Puesta a tierra para reducción de tensión (cable de puesta a tierra de un ejemplo de aplicación, no forma parte de la configuración)
- Longitudes de carrera personalizadas de hasta 2.000 mm
- Longitudes de carro 100 / 150 / 200 mm
- Numerosos kits de motor para adaptar motores paso a paso y de corriente continua