Cambiar idioma :

La combinación de la guía lineal drylin® W de carbono, tribológicamente optimizada, con los polímeros dry-tech® en el carro y la deflexión convierten al eje de correa dentada ZLW-0630-P en el primer eje de correa dentada completamente libre de metal. Gracias al consecuente diseño totalmente de plástico en las estaciones de desvío, incluido el uso de rodamientos de bolas xiros® (con bolas de plástico o vidrio), el sistema es extremadamente ligero y completamente libre de mantenimiento, ya que todos los puntos de rodamiento están exentos de lubricación y funcionan en seco.
Campos de aplicación típicos: Manipulación, automatización, sistemas de rayos X, sistemas de alta frecuencia ...
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h