Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Los carriles de guiado se utilizan para recorridos largos deslizantes, de 5 a 12 m, dependiendo del tipo de cadena. Contribuyen a al movimiento silencioso y de baja fricción de las cadenas y tubos portacables igus®. Si el punto fijo se encuentra en el centro del recorrido, las cadenas portacables se desenrollan eslabón por eslabón por la mitad de la carrera. Para la segunda mitad, recomendamos el uso de barras deslizantes montadas en el carril, en las que las cadenas portacables se deslizan. Los carriles de guiado están equipados con barras deslizantes fabricadas con plástico extremadamente resistente al desgaste (a excepción del RS, con una superficie en acero).
Material de las piezas laterales: aluminio
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 77 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2 - 10 y B15/Zipper - 15 y R15
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 77 mm
Para las cadenas portacables de las series: 1500/E4.21
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 87 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.26/2500/255/R48/E6.29/R6.29/EF61.29/E61.29
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 87 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.31L/R4.31L/E4.28/R4.28/
E61.35/E6.35
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 117 m
Para las cadenas portacables de las series: E4.38L/R4.38L/E4.32/H4.32/R4.32/E61.40/
E6.40/R6.40
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 117 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.38/2700/R58
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 144 m
Para las cadenas portacables de las series: E2.48/3500/R68/E4.48L/R4.48L/E4.42/H4.42/
R4.42/E61.52/E6.52/R6.52
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 184 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.64L/E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/R18840/
14240/14340/E61.62/E6.62
Versión «Heavy-Duty»
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 184 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/18840/
14240/14340/E61.62/E6.62
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 184mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.80/H4.80/R4.80/5050/15150/R19850/15250/
15350/E61.80/E6.80
Versión «Heavy-Duty»
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 184 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.80/H4.80/R4.56/14040/14140/18840/14240/
14340/E61.80/E6.80
Módulo fijo para extremo del carril de superaluminio
Fijación rápida
Sin necesidad de agujeros
Material de las partes laterales del carril: acero galvanizado/acero inoxidable bajo petición
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 480 mm
Para las cadenas portacables de las series: 800/840
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 70 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.26/2500/255/E6.29/R6.29/
EF61.29/E61.29
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 130 m
Para las cadenas portacables de las series: E2.48/3500/R68/E4.42/R4.42/R4.48L/E6.52/
R6.52/E61.52
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 170 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/
R18840/14240/14340/E6.62/E4.64L
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 100 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.38/700
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 220 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/
R19850/E6.80/E61.80
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 130 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.32/H4.32/R4.32/E4.38L/R4.38L/
E6.40/R6.40/61.40
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 300 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.112/4.112/1640/R1608
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 130 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.28/R4.28/E4.31L/R4.31L/E6.35/E61.35
Altura exterior del lateral del carril: 48 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2 mini - 10 y B15/Zipper - 15 y R15
El carril tubular de igus es un carril económico y fácil de montar para el guiado seguro de las cadenas portacables. Se recomienda para aplicaciones con unas exigencias mecánicas bajas, velocidades de hasta 2 m/s y recorridos de hasta 50 m.
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 90 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.26/2500/255
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 146 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.38
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 126,3 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.38
El carril encajable de igus es un sistema económico, compacto y fácil de montar para aplicaciones de hasta 50 m de longitud.
Altura exterior del lateral del carril: 55,5 mm
Para las cadenas portacables de las series: Zipper - 15 y R15/E2 mini - 10 y B15
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 76,6 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.26/2500/255
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 138,6 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.38
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 106,6 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.38
Conexión simple a su máquina por medio de un soporte de montaje o un soporte de pared.
Bandeja de soporte en el diseño de nuestro supercarril de aluminio.
El sistema de guiado para cables estáticos se encuentra en la parte exterior de un supercarril de aluminio.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h