Extracción de los casquillos metálicos premontados
Inserción del casquillo roscado
3. montaje módulo extremo fijo
4. montaje en la canaleta de aluminio super
5. montaje en la canaleta de aluminio super
Abrazadera de extremo fijo para fijar la cadena portacables a la canaleta Super-Alu más pequeña 970.30.SL Para las series de soportes de montaje 10.15/R15, B15, 1500. La abrazadera fija permite una fijación rápida y sencilla a la canaleta Super-Alu sin necesidad de taladrar.
Fijación rápida de la cadena portacables al carril-guía de superaluminio
El punto de fijación de la cadena portacables puede cambiarse rápidamente
Principio de la abrazadera de extremo fijo:
1. abrazadera fija 970.80 2. soporte de montaje 3. supercanaleta de aluminio 970.30.SL
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente