Ejemplos de aplicaciones de la cadena portacables rotatoria RBR
El suministro de energía giratorio Reverse Bend Radius es adecuado para aplicaciones de rotación rápida con un ángulo de rotación máximo en un espacio de instalación mínimo. Ángulo de rotación de hasta 540° (en un plano), velocidad de rotación de hasta 360°/s, más ligero y compacto que los carriles guía estáticos.
Industrias y aplicaciones típicas: Offshore, apiladoras y recuperadoras, excavadoras de rueda de cangilones, grúas giratorias, otras aplicaciones giratorias.
Cadena portacables® y cable de control para mesa de operaciones móvil
Maquet confía en nuestra microcadena compacta E2.1® y en nuestro cable de control chainflex® CF5 de gran flexibilidad en su mesa de operaciones hidráulica
Costes elevados, muchos procedimientos manuales y un gran riesgo para los trabajadores son solo algunos de los problemas que se producen en las plataformas de perforación petrolíferas. Este nuevo robot evita todos estos factores negativos relacionados con el trabajo en plataformas de perforación.
Suministro de grúa modificado en un buque de instalación: Una cadena portacables XXL con radio de curvatura inverso asegura la conducción de energía y señales como alternativa a un anillo colector.
sistema de cadena energética para Frankonia Prueflabor
En los laboratorios de pruebas de compatibilidad electromagnética se utiliza un módulo giratorio igus de 5,90 metros de diámetro para suministrar energía
Suministro de energía rotativa en el sistema de radar
Sistemas rotativos de suministro de energía en el eje acimutal, sistema de doble cadena en el eje de elevación: energía guiada con seguridad en el sistema de radar GESTRA para la búsqueda de desechos espaciales. Galardonado con el vector de plata 2020.
Un sistema para aplicaciones de rotación rápida. Mediante el uso de una cadena portacables® con radio de curvatura inverso, se puede garantizar un ángulo de rotación máximo en un espacio de instalación mínimo.
Libro Blanco sobre el sistema de suministro de energía rotativa RBR
Diez valiosos consejos para guiar correctamente los módulos de circuitos si desea diseñarlos usted mismo. Evite errores que pueden perjudicar la vida útil de su sistema o incluso provocar averías.