Cambiar idioma :
Un módulo giratorio igus® de 5,90 metros de diámetro se utiliza en laboratorios de pruebas de compatibilidad electromagnética
Frankonia GmbH es conocida en todo el mundo como especialista en laboratorios de ensayos de compatibilidad electromagnética. Ahora, la empresa ha planificado un sistema para probar componentes de hasta 20 toneladas de peso para un laboratorio de pruebas chino. La plataforma giratoria sobre la cual se prueban los componentes se alimenta con 6 x 10 kV de media tensión a través de un gran módulo de rotación igus®.
"Cuando diseñamos salas de pruebas de compatibilidad electromagnética con plataformas giratorias, los modelos [von igus] son sencillamente la mejor solución. No podemos utilizar alternativas como anillos colectores para las pruebas de compatibilidad electromagnética porque el cable y la guía no deben causar interferencias que puedan influir en el resultado de la medición"."
Andreas Heindl, Director de desarrollo de productos de Frankonia GmbH
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h