Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
¿Busca una herramienta que configure un producto exactamente como lo necesita para su aplicación? Nuestras herramientas online le mostrarán componentes compatibles con su aplicación que podrá configurar de forma rápida y fácil. En igus® encontrará una amplia gama de herramientas de configuración y cálculo para cadenas portacables, cables flexibles chainflex®, cojinetes iglidur®, cojinetes lineales drylin® y muchos otros productos. Reduzca costes de proceso con nuestras útiles herramientas y múltiples servicios online. ¿Tiene alguna pregunta? Estaremos encantados de ayudarle. No dude en llamarnos.
Aquí encontrará herramientas online para cadenas portacables:
Simplemente introduzca los parámetros de su aplicación y del entorno de trabajo en el experto para cadenas portacables y este le propondrá una solución adecuada.
Con especificar entre dos y seis parámetros, puede reducir el número de cadenas portacables compatibles de entre una gran variedad de opciones. Sencillo, fiable y rápido.
Con dos o seis parámetros, Vd. puede reducir el número de Cadenas portacables correspondientes desde una variedad de opciones. Fácil, fiable, rápido.
Utilice Vd. este configurador para rellenar sus Cadenas portacables rápido y fácilmente. Con lista de piezas, descargar y 3D CAD ....
Con dos o seis parámetros, Vd. puede reducir el número de Cadenas portacables correspondientes desde una variedad de opciones. Fácil, fiable, rápido.
Solo unas pocas preguntas para la Cadena Portacable correcta
Con el configurador de paquetes energéticos encontrará el sistema de cadenas portacables idóneo simplemente con especificar el modelo del robot.
Genere modelos 3D-CAD para Cadenas Portacable con movimiento circular
El buscador de productos le ofrece una visión general de todos los cables chainflex® elegibles específicamente para su aplicación.
Ahora puede solicitar cables individuales chainflex® con longitudes superiores a 300 m en tan solo 3 minutos. El precio de los cables se actualiza diariamente.
Los parámetros de recorrido, radio de flexión y aceleración le dará a Vd. la duración de vida esperada del cable chainflex®.
Cables de accionamiento confeccionados conforme a estándares de fabricante pueden ser encontrados y pedidos on line fácil y rápidamente. Con cálculo de duración de vida para el cable
Seleccionar de entre 950 cables chainflex® y 3.500 componentes de conector, pedir y generar EPLAN macro eléctrico P8.
Configure su cable para la manguera individual en pocos minutos y directamente online.
Aquí encontrará herramientas online para productos dry-tech®:
El buscador de productos iglidur® le ayuda a Vd. a encontrar la solución de rodamientos deslizantes correcta para su aplicación con sólo unos clics. Con un enlace directo al catálogo on line con más información y precios.
Al introducir parámetros de aplicación, Vd. puede calcular la duración de vida esperada para rodamientos iglidur®. Aún más fácil, selección de producto más rápida y cálculo de duración de vida
Cargue su componente individual como un modelo CAD y obtendrá el precio y el plazo de entrega de forma inmediata para más de 60 materiales iglidur® con varios métodos de fabricación. Simple y rápido con transparencia total en los costes.
más información
Con el diseñador para cojinetes iglidur®, podrá ver escalas de precios para cojinetes de fricción con las dimensiones y el material seleccionados en solo unos pasos.
El buscardor de productos le mostrará a Vd. cual de los materiales en barra iglidur® cumple con sus exigencias.
Encuentre el material iglidur® más adecuado para su cojinete y descubra su vida útil.
Con solo unos clics, el sistema experto para platos giratorios iglidur® PRT le mostrará los platos giratorios adecuados para su aplicación y calculará su vida útil.
Encuentre el aro de pistón idóneo para su aplicación de forma rápida y fácil.
Escoja el material adecuado entre los diferentes materiales iglidur disponibles en barra.
Obtenga su engranaje personalizado en 3 simples pasos: calcule la vida útil, configúrelo y solicítelo.
Cree y descargue un modelo 3D individual con el nuevo configurador para rodillos. A continuación, haga su pedido en el servicio de impresión 3D y lo recibirá en tres días.
El buscador de productos iglidur® le ayuda a Vd. a encontrar la solución de rodamientos deslizantes correcta para su aplicación con sólo unos clics.
Al introducir parámetros de aplicación, Vd. encontrará la mejor solución para su aplicación. La duración de vida es determinada inmediatamente
Simplemente seleccione Vd. una de tres opciones y añada sus parámetros de aplicación propios.
El experto drylin® para guías lineales le permite escoger diferentes materiales para tuercas y husillos y calcular, con la ayuda de la misma herramienta, su vida útil e idoneidad para la aplicación.
Configure husillos y sus respectivas mechas de forma rápida y fácil y obtenga un dibujo técnico de su solución de forma automática.
El buscador de producto para la tecnología de accionamiento drylin® calcula la unidad linear apropiada y determina los motores asociados y su duración de vida.
El buscador de producto para la tecnología de accionamiento drylin® permite el cálculo de la unidad linear apropiada y la duración de vida.
Con el nuevo configurador drylin® SHT, ahora puede configurar individualmente y de forma rápida y fácil conjuntos de tuerca y husillo drylin® SHT.
El sistema experto para mesas y módulos drylin®, ahora también muestra motores compatibles con su vida útil especificada, además de sistemas de guiado lineal.
Cree un sistema completo con varios carros y rieles en diversas posiciones de instalación.
Con la nueva herramienta online de igus, es posible configurar y solicitar ejes de guiado con o sin mecanizado. Rápido y fácil sin necesidad de conocimientos previos de CAD.
Con introducir algunos datos obtendrá la vida útil de los rodamientos plásticos de bolas xiros®
Según las dimensiones requeridas y los parámetros de aplicación especificados, la herramienta selecciona los rodillos adecuados y calcula tanto el peso como la desviación esperada.
Con el nuevo diseñador robolink® puede configurar de forma fácil y rápida brazos robóticos robolink® de forma individual mediante una interfaz CAD en línea muy intuitiva.
igus® ahora dispone de un software de control sencillo e intuitivo que facilita la programación de los brazos articulados individuales (1-5 DOF) para cualquier configuración hardware.
Aquí puede especificar su sistema completo y personalizado de articulaciones robóticas incluyendo los tubos adecuados en las longitudes deseadas y seleccionar los accesorios deseados.
Encontrar Cadenas portacables adecuadas para distancias de recorrido de hasta 13 m con la aplicación del buscador de productos para Cadenas portacables. Ahora descarga gratuita y uso off line.
Encuentre y configure Cadenas portacables específicamente para la aplicación de Vd. y calcule la duración de vida esperada con la aplicación iOS de igus®. Rápido y fácil para usar adonde Vd. quiera.
Con el indicador de duración de vida de Cadenas portacables, Vd. puede calcular rápido y fácilmente la duración de vida esperada de las Cadenas portacables específicas para su aplicación. La aplicación iOS está disponible para descargar de iTunes gratuitamente.
Con el configurador de equipo de robot de Cadenas portacables, Vd. puede configurar rápido y fácilmente su aplicación de robot con Cadenas portacables triflex®.
Con la aplicación iOS "configurador de manguera readychain®", Vd. puede configurar rápido y fácilmente mangueras readychain®, incluyendo conectores.
El buscador de productos en barra de iglidur® le muestra a Vd. el material en barra de iglidur® adecuado para su aplicación, rápido y fácilmente. Usar rápido y fácilmente en todas partes.
El buscador de productos de aros de pistón de iglidur® le muestra a Vd. aros de pistón de iglidur® adecuados y específicos para su aplicación, rápido y fácilmente. Ahora descargar de iTunes gratuitamente como una aplicación iOS.
El buscador de productos speedimold de iglidur® le muestra a Vd. materiales de iglidur® adecuados, específicos para su aplicación, rápido y fácilmente. Ahora descargar de iTunes gratuitamente como una aplicación iOS.
La aplicación del buscador de productos de iglidur® le muestra a Vd. soluciones de rodamientos esféricos igubal® adecuados y específicos para su aplicación, rápido y fácilmente.
Con el indicador de duración de vida xiros®, Vd. puede calcular la duración de vida esperada de rodamientos de bolas de plástico xiros® específicamente para su aplicación, rápido y fácilmente.
Con la aplicación de iOS "configurador drylin® W", Vd. puede configurar guías lineares drylin® W específicamente para su aplicación, rápido y fácilmente.
Con la aplicación experto de guías lineares drylin®, Vd. puede encontrar y configurar guías lineares drylin® adecuadas, específicamente para su aplicación y calcular la duración de vida esperada, rápido y fácilmente.
Con la aplicación de iOS "configurador drylin® W con artículos especiales", Vd. puede configurar guías lineares con articulos especiales drylin® W adecuados, específicamente para su aplicación, rápido y fácilmente. Ahora descargar de iTunes gratuitamente.
[[Con la aplicación igus® Fit Calculator, puede calcular los ajustes y las tolerancias de acuerdo con la ISO 286. Se muestran tanto las dimensiones máximas y mínimas, así como el tipo de ajuste correspondiente.
[[Ingenieros pueden usar la aplicación CAD 3D de igus® como herramienta móvil para encontrar componentes en el catálogo de productos de igus®, configurandolos on line según exigencias.
Seleccione rápidamente el producto con solo unos pocos clics, compárelo en la página de productos y luego adquiéralo por medio de Quicklink directamente en la tienda online de igus®.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h