Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
¿Busca piezas resistentes al desgaste para motocicletas y escúters? ¿Quiere reemplazar los cojinetes de deslizamiento y rodamientos de bolas metálicos y, por lo tanto, beneficiarse de una mejor calidad y potencial para una mayor productividad? igus ofrece una gran selección de cojinetes de plástico lubricantes y sin mantenimiento que cumplen esos requisitos y se caracterizan por una alta capacidad de carga y una larga vida útil. En muchos casos, el rendimiento puede multiplicarse por 10 que con otros tipos de cojinetes metálicos. Los cojinetes de deslizamiento iglidur se utilizan en horquillas de suspensión, frenos, válvulas de mariposa y demás componentes de motocicletas y escúters.
Cojinetes iglidur utilizados en suspensiones traseras. No necesitan lubricación y son resistentes a la suciedad, la sal y la humedad y compensación de cargas en los extremos
Cojinetes libres de lubricación y mantenimiento iglidur W300 utilizados en horquillas delanteras. No necesitan mantenimiento y tienen una larga vida útil de más de 3 años, lo que significa una reducción de los costes.
Cojinetes iglidur G y M250 en la dirección de la rueda trasera.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h