Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Mejore su tecnología y reduzca los costes
motion plastics para la
industria de la bicicleta

Libres de mantenimiento, robustos y ligeros: componentes fabricados con polímeros de alto rendimiento

Montar en bicicleta es respetuoso con el medio ambiente, saludable y está de moda. La oferta de diferentes tipos de bicicletas es muy amplia: desde las bicicletas de carga o cargo bikes que ya no transportan objetos, sino que llevan a los niños a la guardería, hasta las bicicletas de carretera para hacer deporte o moverse por ciudad y las bicicletas de montaña para descargar adrenalina en el tiempo libre. Los robustos cojinetes iglidur de igus son una buena opción para todas las aplicaciones. Soportan cargas extremas, golpes e impactos, reducen el peso de la bicicleta y, gracias a la ausencia de lubricación, prácticamente no necesitan mantenimiento. Su gran resistencia al desgaste los convierte en componentes fiables, no solo en las bicicletas de carretera, sino también en las de uso diario.

Ventajas de los cojinetes plásticos de igus®:

  • Reducción del peso
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Resistente a la suciedad
  • Resistente a la corrosión
  • Resistencia a los impactos y golpes
  • Resistente al desgaste
  • Gran vida útil calculable online
  • Económico

Bicicleta de montaña en el barro

Bicicletas de montaña

Cojinetes duraderos para amortiguadores, horquillas, brazos oscilantes traseros, etc.
¡Descúbrala ahora!
Bicicleta de carga en un camino de tierra

Bicicletas de carga

Cojinetes robustos para el manillar, la tapa de la caja de carga, el caballete y más
¡Descúbrala ahora!
Otros ámbitos de aplicación

Otros ámbitos de aplicación

Componentes duraderos para otros tipos de bicicletas, accesorios para bicicletas y otros medios de transporte
¡Descúbrala ahora!


Línea naranja

Mejorar todo lo que está en movimiento con las novedades de 2022

Cuatro novedades estrella para la industria de la bicicleta explicadas en menos de 4 minutos por nuestro experto. Entre ellas, también se incluyen las bielas de doble articulación igubal, ideales para su uso en el brazo extensible de una bicicleta de carga:
▲ Mejora tecnológica
  • Extremos sellados contra la suciedad
  • 20 veces más resistente al desgaste de los pernos esféricos metálicos que la poliamida
▼ Reducción de costes
  • Sin pedido mínimo
  • Longitudes personalizadas
Gama de cojinetes Eco hechos de material reciclado
Barras para mecanizado de iglidur E resistente al desgaste
Proyecto: Bicicleta totalmente de plástico fabricada a partir de residuos plásticos reciclados
¿Le gustaría saber más sobre nuestros nuevos productos? Contacte con nuestro experto en la industria de la bicicleta, quien estará encantado de mostrarle nuestro stand virtual y todas las novedades. ► Concierte una cita ahora
Línea naranja

Los mejores productos para bicicletas

Casquillos resistentes al desgaste en pedales y amortiguadores, aros de pistón antideslizantes en tijas de sillín y horquillas de suspensión o cabezas de rótula robustas y guías lineales ligeras en bicicletas de carga: nuestra tecnología dry-tech sin lubricación ha demostrado su eficacia en numerosas aplicaciones para bicicletas.

Nuestro experto en el sector de la bicicleta, Alexander Welcker, explicará en detalle en qué consisten y presentará el proyecto igus:bike en nuestro stand de la feria Eurobike 2022. 

Encontrará más información en www.igus.bike y en nuestras páginas web sobre bicicletas de montaña y bicicletas de carga.
Los mejores motion plastics para la industria de la bicicleta: breve presentación en el stand de la feria Eurobike

Cojinetes especiales iglidur®

Su componente fabricado con la forma, cantidad y material que desee

Las soluciones especiales, así como las piezas estándar, forman parte de la gama de productos igus®. Nuestros expertos eligen el proceso de fabricación y el material del componente que cumplen exactamente con sus necesidades. El material adecuado se selecciona entre una amplia gama de plásticos de alto rendimiento, resistentes al desgaste y libres de mantenimiento.

 


 
Implementado con éxito en la industria de la bicicleta

Cojinetes para bicicletas

Los cojinetes de igus hacen que las bicicletas eléctricas de carga requieran poco mantenimiento

La empresa chike necesitaba componentes adecuados para un nuevo tipo de chasis reclinado con resortes que hiciera que su bicicleta eléctrica fuera tan manejable en las curvas como una bicicleta normal. Las cabezas articuladas igubal se utilizan en las barras de unión y los cojinetes de fricción iglidur, en la horquilla y en el bloqueo de inclinación. A diferencia de los cojinetes metálicos, garantizan un funcionamiento prácticamente libre de mantenimiento y duradero, y son ligeros y rentables.
Cojinetes para bicicletas

Rendimiento constante, resistente a los golpes, al barro y al polvo

La empresa Crank Brothers buscaba cojinetes para los pedales de sus bicicletas. La resistencia a la suciedad, la reducción del peso y una larga vida útil eran los principales aspectos. Los cojinetes de fricción de iglidur JB han permitido a la empresa aumentar hasta ocho veces la vida útil y reducir el peso. La suciedad no se adhiere a los cojinetes y pueden limpiarse fácilmente sin perder rendimiento.
Varios proyectos de clientes de la industria de la bicicleta

... otros casos de éxito

Cojinetes de fricción en el triángulo trasero de una bicicleta de montaña, cabezas articuladas en la dirección y en el chasis reclinado de las bicicletas de carga, componentes individuales impresos en 3D para los frenos: descubra más aplicaciones de nuestros clientes de la industria de la bicicleta en las que se utilizan nuestros plásticos de movimiento y muestre sus ventajas: bajo peso, larga vida útil, ausencia de lubricación y resistencia a la suciedad.
¡Descúbrala ahora!

Testados bajo condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus®

Probado para carga continua, resistencia a los medios y funcionamiento silencioso
 
En el mayor laboratorio de pruebas para componentes plásticos de la industria, los cojinetes iglidur se someten a test exhaustivos. Las pruebas miden la tensión, las fuerzas transversales, los coeficientes de fricción y de desgaste, y las fuerzas de accionamiento con diferentes velocidades y cargas, y los resultados obtenidos se incorporan a nuestras herramientas de cálculo de la vida útil. De esta forma es posible realizar cálculos sobre su durabilidad con gran precisión.
 A petición del cliente, igus realiza pruebas para comprobar el uso de los productos en condiciones especiales.

¿Qué ventajas tiene el uso de cojinetes de polímero en las bicicletas? ¿Qué ventajas tienen sobre sus homólogos de metal? En este blog de igus® encontrará interesantes artículos sobre todo lo relacionado con el sector de la bicicleta.
Visitar el blog

Caja de muestras XXL de los motion plastics®

Probar los componentes ahora es más fácil: con el expositor de igus, tendrá al alcance de su mano los últimos productos de motion plastics® para su sector. 
 
Le llevaremos el expositor, lo montaremos si lo solicita y llenaremos los compartimentos con los productos de su elección. Si lo prefiere, también puede montarlo usted mismo. Puede instalarse de forma permanente o por un período de tiempo limitado.
Solicítelo de forma gratuita

Más información

Folleto de productos para el sector de la bicicleta

Información importante sobre nuestros productos y servicios

Vídeo

Bicicletas de montaña, bicicletas reclinadas, bicicletas de carga y bicicletas plegables libres de lubricación y fáciles de ensamblar con nuestros plásticos de movimiento

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.