Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
"

Los sistemas de guiado lineal de igus® están basados en el principio de "deslizar en vez de rodar

Los sistemas lineales sin lubricación permiten un funcionamiento en seco y, por tanto, sin necesidad de mantenimiento y resistente a influencias externas. Además, prácticamente no emiten ruido gracias a su diseño especial y materiales utilizados. Puede calcular la vida útil online de forma rápida y fácil.
Gracias a la elección personal de piezas personalizadas de alta calidad, cada guía lineal puede adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente. El cambio a un sistema de deslizamiento puede reducir los costes de funcionamiento y mejorar en gran medida la tecnología, lo que se traduce en un funcionamiento suave y una larga vida útil.

Sistemas lineales versátiles y flexibles

Guías lineales drylin W

Guías de perfil

drylin® W

Resistentes a la suciedad y resistentes

Montaje simple

Ligeras y funcionamiento silencioso

Gran variedad de raíles

 

Más información sobre guías lineales

Comprar guías lineales drylin® W
Guías de perfil plano

Sistema de guiado lineal de perfil plano

drylin® N

Altura de instalación reducida: entre 6 y 12 mm

Ligero

Raíles anodizados plateados o negros

Cuatro anchos de raíl de 17 a 80 mm

 

Más información sobre guías lineales planas

Comprar guías lineales drylin® N
Guías en T

Sistemas de guiado lineal

drylin® T

Alternativa rápida a las  guías de recirculación de bolas

Dimensiones idénticas a las de recirculación de bolas

Ajuste automático de la holgura

Gran resistencia a cargas estáticas

Cojinetes de holgura ajustable

Más información sobre las guías lineales de perfil T

Comprar guías lineales drylin® T
Guías lineales con eje cilíndrico

Guías lineales con eje

drylin® R

Compatible con los rodamientos de bolas convencionales

Elementos de deslizamiento intercambiables

Resistencia extrema al desgaste

Robustas e insensibles a la suciedad
 

Más información sobre las guías lineales para ejes redondos

Comprar ejes de guiado lineal
Guías lineales de perfil cuadrado

Guías lineales de perfil cuadrado

drylin® Q

Movimiento lineal con par resistente

Compactas y ligeras

Cojinete de holgura ajustable continuamente

Robustas y libres de lubricación
 

Más información sobre las guías lineales de perfil cuadrado

Comprar guías lineales drylin® Q
Guías lineales telescópicas

Guías lineales telescópicas

drylin® NT

Recorridos de hasta 600 mm

Pueden utilizarse en entornos con unos requisitos higiénicos exigentes

Robustas y ligeras

Funcionamiento silencioso y sin lubricación
 

Más información sobre los raíles telescópicos

Comprar guías lineales drylin® NT
Raíl pretensado con perfil de prisma

Raíl pretensado con perfil de prisma

Guías con precarga drylin®

4 clases de precarga

Uso en entornos con estrictos requisitos de higiene

Para atornillar o roscar desde abajo
 

Más información

Comprar ahora
Guía lineal híbrida

Guías lineales híbridas drylin®

Guías lineales híbridas drylin®

Carcasa de zinc económica

Más facilidad de movimiento (70% mejorado)

Movimiento fácil y de bajo consumo energético

Funcionamiento silencioso y sin lubricación
 

Más información

Comprar ahora
Sistema de medición NKV

Sistemas de medición

drylin® NKV

Incluye regla graduada en el raíl

Fuerzas de retención garantizadas de 1,3 N a 11,7 N

Robustas y ligeras

Económicos, sostenibles y prácticos
 

Más información

Comprar ahora

Novedades drylin® 2021: Innovaciones en guías lineales, guías planas, ejes lineales y muchos otros productos

Mejorar su tecnología y reducir los costes: nos comprometemos a garantizarle, al menos, una de estas dos ventajas. Ese es nuestro trabajo y lo que proporcionamos desde hace años. Este 2021 hemos tenido que enfrentarnos a inmensos desafíos, lo que nos ha llevado a esforzarnos aún más. Descubra las novedades de drylin® de 2021.
 
Resumen de las novedades 2021 sistemas lineales drylin®
Catálogo de novedades de 2021

Carro lineal drylin® W "slim" WWS

Para aplicaciones con poco espacio

¿Conoce ya nuestros diseños "slim"? Son sistemas lineales extremadamente estrechos gracias a los orificios internos: ¡perfectos para espacios pequeños!
Carro lineal "slim"

Raíles pretensados con perfil de prisma igus®: en las longitudes y precargas que necesite

Los raíles pretensados con perfil de prisma drylin® están disponibles en stock pretensados de manera individual o dual y con un plazo de entrega de 24 horas.  
 
Ventajas:

  • Posicionamiento fácil del carro
  • Fuerza de accionamiento y fuerza de sujeción garantizadas
  • Extremadamente ligero y de bajo perfil
  • Los raíles revestidos (plateados y negros) con o sin agujeros de fijación los hacen ideales como piezas visibles
Más información sobre los raíles pretensados con perfil de prisma

¿Por qué escoger los sistemas de guiado lineal drylin®?

Robustos
Robustos
Los sistemas de guiado lineal drylin® resisten las altas temperaturas y las vibraciones elevadas, entre otros
Los cojinetes lineales drylin® son resistentes a la suciedad
Resistentes a la suciedad
Los sistemas de guiado lineal drylin® se pueden utilizar en aplicaciones con arena, virutas y polvo
Los cojinetes lineales drylin® son resistentes a la corrosión
Resistentes a la corrosión
Resistentes a la corrosión y apto para uso subacuático
Los cojinetes lineales drylin® son silenciosos
Silenciosos
Unas 4 veces más silenciosos que los cojinetes metálicos
Los cojinetes lineales drylin® son ligeros
Ligeors
Hasta un 75 % más ligeros gracias a los plásticos de alto rendimiento
Los cojinetes lineales drylin® son higiénicos
Higiénicos
Todos los sistemas funcionan sin ninguna lubricación externa y por ello son extremadamente limpios

Ciclo de vida del producto más largo

Ventaja ecológica

La tecnología lineal drylin® no utiliza  ni una sola gota de lubricante . Además, los materiales tribológicamente optimizados de igus producen menos microabrasión que los plásticos disponibles en el mercado. Su mayor vida útil también tiene un efecto positivo en el medio ambiente.
No se necesita lubricación

Muestra drylin® NTP

El primer raíl telescópico de plástico

Ligero, silencioso, sin lubricación y fabricado completamente con plástico iglidur. Solicite una muestra gratuita.

Ejemplos de aplicación del sistema lineal seleccionado


Programa de apoyo a jóvenes ingenieros

Logo del programa de apoyo a jóvenes ingenieros (YES)
¿Vas al colegio o la universidad y necesitas ayuda? Muestras gratuitas, experiencia, catálogos y publicación de tesis: te ayudaremos en todo lo que necesites.  ¡Contáctanos!
Catálogos y muestras del programa de apoyo a jóvenes ingenieros (YES)

Configurar el sistema completo

El sistema experto para guías lineales drylin® le permite configurar una guía lineal individual para su aplicación de forma rápida y fácil en solo cinco pasos.
 
Configurar
Laboratorio de pruebas drylin®

¡Probados y testados!

Nuestros productos drylin® se prueban en un laboratorio de ensayos en diversas condiciones para garantizar su funcionamiento fiable incluso en entornos difíciles. Aquí le mostramos qué se comprueba y cómo, y qué ocurre con nuestros datos de prueba. Incluso puede probar su aplicación en igus®.
Laboratorio de pruebas

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.