Cambiar idioma :

Las guías cilíndricas drylin® R se basan en polímeros altamente resistentes al desgaste desarrollados especialmente para la tecnología lineal. Sus dimensiones son idénticas a las de los sistemas con rodamientos de bolas estándar. La geometría especial de los ejes y los soportes garantiza robustez y precisión, incluso en las condiciones más duras.
Las dimensiones son idénticas a las de las guías lineales estándar con recirculación de bolas
Como son higiénicos, se puede utilizar en la industria alimentaria y en la farmacéutica
Cojinete de holgura ajustable de los elementos deslizantes
Absorción de fuerza desde cualquier dirección
Movimiento silencioso y de baja vibración
Gracias a los elementos deslizantes sin lubricación que alejan la suciedad de las superficies de funcionamiento de los ejes

Hemos realizado varias pruebas sobre el coeficiente de fricción y la tasa de desgaste de nuestros materiales. Los cojinetes de fricción y los elementos deslizantes de los materiales iglidur® J y J4 se testaron en varios ejes de madera en comparación con ejes metálicos.

Las guías cilíndricas drylin R transmiten los movimientos de dirección de las ruedas delanteras a las traseras.
Leer artículo
Los componentes de la gama drylin® R utilizados aquí satisfacen fácilmente las elevadas exigencias de la aplicación.
Leer artículo
Ejes de madera en escritorios inclinables y regulables en altura manualmente.
Leer artículo
Este vehículo de limpieza de túneles requería cojinetes lineales robustos que no requirieran lubricación.
Blog de igusVentajas:

Cojinetes flotantes para guías cilíndricas
Los cojinetes flotantes drylin® R ofrecen grandes ventajas en aplicaciones con ejes paralelos. Gracias a su geometría, son capaces de compensar errores de alineación y paralelismo. Deben utilizarse en el eje más alejado del mecanismo de accionamiento.
| Propiedades | Características de los cojinetes igus® | Características de los rodamientos | Datos técnicos de los cojinetes igus® | Datos técnicos de los rodamientos | De gran utilidad para los siguientes sectores |
|---|---|---|---|---|---|
| Precisión | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001-0,01 mm | Máquinas herramienta, mecanizado CNC, fabricación electrónica |
| Ausencia total de lubricación | +++ | + | Tecnología médica, packaging, productos alimentarios, salas blancas, bienes de consumo | ||
| Libre de mantenimiento | +++ | + | Todos los sectores | ||
| Peso reducido | +++ | + | Aluminio aprox. 2,7 g/cm³ Polímero aprox. 1,5 g/cm³ | Acero aprox. 7,8 g/cm³ | Manipulación, automatización, laboratorios, ocio |
| Gran dinamismo con cargas bajas | +++ | + | Packaging, manipulación, automatización | ||
| Gran dinamismo con cargas pesadas | + | +++ | Packaging, manipulación, automatización | ||
| Recorrido variable | +++ | + + | Tecnología de cámaras, textil | ||
| Coeficiente de fricción | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 a 0,05 µ | Ajuste manual, pivotante |
| Resistencia a la suciedad | +++ | + | Packaging, piedra, textil, papel, sistemas de pintura | ||
| Reducción del ruido ¹ | +++ | + + | 45 a 60 dB | 60 a 70 dB | Tecnología médica, laboratorio, mobiliario |
| Reducción de costes | +++ | + + | Todos los sectores | ||
| Protección contra la corrosión | + + | + | Embotellado, productos químicos, productos alimentarios | ||
| Magnetismo | + | +++ | Plástico, aluminio | Acero | Tecnología médica, equipos de prueba |
| Resistencia química | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Tecnología médica, productos alimentarios, galvanoplastia, embotellado |
| Compatibilidad de los módulos | +++ | + | Construcción de dispositivos, automatización de líneas de montaje | ||
| Funcionamiento suave y sin vibraciones | +++ | + + | Cámaras, inspección, tecnología médica, impresoras 3D | ||
| Recorridos cortos | +++ | + | Textil, manipulación | ||
| Montaje fácil y sustitución rápida | +++ | + | Construcción de dispositivos, automatización de líneas de montaje | ||
| Rigidez | + | +++ | Máquinas herramienta, mecanizado CNC, fabricación electrónica | ||
| Recorridos de más de 10 m | + + | + | Cámaras, tecnología de transporte, manipulación de materiales | ||
| Resistencia a las temperaturas extremas | +++ | + | hasta 250 °C | Productos químicos | |
| Funcionamiento suave | + | +++ | Ajuste manual | ||
| Aceleración máxima ² | +++ | + + | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatización, manipulación |
| Velocidad máxima ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10m/s | Automatización, manipulación |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h