Cambiar idioma :

esquema. 04: Gracias al juego de montaje definido y a las juntas tóricas externas, el rodamiento autoajustable drylin® R de la serie 03 puede compensar errores de paralelismo. Los adaptadores esféricos drylin®® pueden compensar errores de alineación. El anodizado duro protege el adaptador de aluminio contra el desgaste
drylin®® los Cojinetes de deslizamiento lineal de la serie 03 ofrecen grandes ventajas en aplicaciones con ejes paralelos. Debido a su geometría, compensan los errores de desalineación y paralelismo y deben utilizarse en el eje más alejado del accionamiento.
El diseño proporciona una zona abombada en la camisa exterior de los rodamientos de aluminio para la autoalineación. Esto evita una reducción de la capacidad de carga debido al autoajuste, ya que el eje siempre descansa sobre toda la superficie proyectada. La distribución uniforme de la carga sobre todo el rodamiento significa que no se produce presión en los bordes con los rodamientos lineales autoalineables drylin®® . Para compensar las desviaciones en el paralelismo de dos ejes, el diámetro exterior es de 0,2 a 0,3 mm (dependiendo del tamaño) más pequeño que el agujero del alojamiento. Estos rodamientos tienen un asiento elástico gracias a las juntas tóricas montadas. La sobremedida especifica la desviación máxima admisible en el paralelismo.
Los cojinetes autoalineables de la gama drylin®® se suministran anodizados en duro. Esta superficie garantiza la máxima resistencia al desgaste cuando el cojinete de aluminio se desplaza en el alojamiento durante los movimientos de equilibrado.
Los cojinetes de alojamiento de las series OJUM06 LL y RJUM-06 LL son otra variante. El diseño de los cojinetes permite una compensación del paralelismo entre los ejes de ±3 mm. La suspensión exclusiva de la carcasa de soporte sobre un eje que discurre en la dirección z permite una compensación de desalineación angular de hasta 3,5°.
| Serie | Ecualización |
|---|---|
| Serie RJUM-03/OJUM-03 | +/- 0,5° |
| Serie RJUM-06 LL / OJUM-06 LL | +/- 3,5° |
| Serie | Ecualización |
|---|---|
| Serie RJUM-03/OJUM-03 | +/- 0,1 mm |
| Serie RJUM-06 LL / OJUM-06 LL | +/- 3 mm |

diagrama. 03: La regla 2:1,
1er cojinete flotante, 2º cojinete fijo
Para utilizar con éxito los Cojinetes lineales drylin® libres de mantenimiento, deben observarse algunas recomendaciones: Si la distancia entre la fuerza motriz y el rodamiento fijo es superior al doble de la distancia entre rodamientos (regla 2:1), un coeficiente de rozamiento estático de 0,25 conduce teóricamente al atascamiento de la guía.
Este principio no depende de la carga ni de la fuerza motriz. Es un producto de la fricción y siempre está relacionado con el rodamiento fijo. Cuanto más alejado esté el accionamiento del rodamiento guía, mayor será el desgaste y la fuerza de accionamiento necesaria.
Si no se respeta la regla 2:1 al utilizar casquillos lineales de fricción, el resultado es un movimiento desigual o incluso el bloqueo del sistema. A menudo, esto puede remediarse con modificaciones relativamente sencillas.
Si tiene alguna duda sobre el diseño y/o la instalación, póngase en contacto con nuestros asesores de aplicaciones.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h