drylin Q guiado cuadrado

Diseño técnico de una flexibilidad extrema

drylin Q guiado cuadrado
Icono_Botón - Experto

Pregunte a nuestros expertos

Icon_Button - White Paper

Descarga de whitepaper

Icon_Button - Configurador

Configurador


¿Por qué elegir las guías cuadradas drylin Q?

icono par resistente

Resistente a la torsión

icono de montaje

Más flexibilidad

icono de precisión

Gran precisión

icono silencioso de bajos niveles de vibración

Silenciosas y sin apenas vibraciones

icono de absorción de fuerza

Absorción flexible de las fuerzas

icono resistente a la suciedad

Resistente a la suciedad

Los componentes de drylin Q

Guía de perfil cuadrado drylin® Q

Guías cuadradas

  • Gran par de torsión
  • Perfil hueco de aluminio muy ligero
  • Numerosas posibilidades de montaje
Carro lineal drylin® Q para guía lineal de perfil cuadrado

Carro lineal

  • Opciones de carro autosoportado
  • Opciones de fijación lateral
  • freno manual opcional
Rodamiento lineal drylin® Q para guía lineal de perfil cuadrado

Rodamientos lineales

  • Carcasa cerrada de aluminio
  • Absorción de par hasta 3Nm o 10Nm
  • Elementos deslizantes resistentes al par

Accesorios para guiado cuadrado drylin

Soportes de eje drylin® Q

soporte para eje drylin Q

Tapa drylin® Q

tapa drylin Q

Otros accesorios drylin® Q

Otros accesorios drylin Q


Guiado cuadrado libre de lubricación

  • 100% libre de lubricación
  • Gran par de torsión
  • Holgura del cojinete ajustable
  • Fuerzas absorbidas desde todas las direcciones
  • Insensible a la suciedad
  • Bajos niveles de vibración y muy silencioso
  • Numerosas posibilidades de montaje

Información general sobre drylin

Una muestra a su medida - gratis en su escritorio - pruebe antes de invertir

Pruébelo antes de invertir

100% libre de lubricación

Dryway

Probados y demostrados

Test

Young Engineers Support

Logo yes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos