La alternativa económica a los sistemas de recirculación de bolas

Guía lineal libre de lubricación, desde stock

entrega drylin®

Nuestros artículos pueden sustituir a los cojinetes de recirculación de bolas

Raíles serie 01

drylin T raíl serie 01

drylin T carro serie 01

drylin T carro serie 01

Raíl serie 03/14

drylin T rail serie 04/14 miniatura

drylin T carro miniatura serie 04/14

drylin T carro miniatura serie 04/14

drylin W serie T15/20

drylin W rail serie T15/T20 aluminio

Carro drylin W serie T15/T20

drylin W carro serie T15/T20

Raíl de acero inoxidable drylin W

drylin W rail acero inoxidable

Carro conforme a la FDA

drylin W carro conforme FDA

Ejes lineales drylin® R

drylin R ejes redondos

Cojinete de deslizamiento lineal drylin R

Cojinete de deslizamiento lineal drylin R


drylin T rail systems fit

Ejemplos de aplicaciones

drylin® Guías ferroviarias en la producción de helado de plátano

Para la construcción de aviones drylin® T en construcción

Para una sujeción segura durante la soldadura

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos