Cambiar idioma :

Las guías lineales de perfil plano drylin N son idóneas para aplicaciones con espacios pequeños, gracias a su altura entre 6 y 12 mm. Su diseño compacto también favorece un consumo eficiente de la energía y emisiones, así como la posibilidad de transportarse fácilmente. Estos sistemas de guiado lineal destacan por la calidad de su producción y materiales, ofreciendo multitud de ventajas con un mínimo de componentes. Además, permiten una instalación rápida y requieren un mantenimiento mínimo.
¿Tiene alguna pregunta sobre los sistemas de guiado lineal drylin? Estaremos encantados de ayudarle por teléfono o videollamada.

Gracias a un diseño compacto, con una altura entre 9 y 12 mm.
Gracias a la estructura ligera y energéticamente eficiente del sistema de guiado.
Gracias a las fuerzas definidas.
Gracias a la precarga de los carros y los elementos deslizantes.
Gracias a los carros sobremoldeados (unión permanente entre el carro y el elemento deslizante).
Gracias al uso de carros dobles.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h