Cambiar idioma :
Las guías prismáticas drylin N con precarga, son libres de lubricación y ofrecen un rendimiento constante. La precarga de los carros lineales puede seleccionarse libremente entre cuatro fuerzas. Esto permite un ajuste controlado con precisión sin efecto stick-slip. La selección de la clase de precarga permite una selección de las fuerzas de desplazamiento, que permanecen constantes durante toda la vida útil, y permite que el carro mantenga la carga en su sitio.

La nueva guía prismática con precarga, con una anchura de sólo 20 mm y una altura de 8 mm, es ideal para aplicaciones de tecnología médica y automoción. Ahorra un 25% de espacio de instalación y un 40% de peso en comparación con el tamaño de instalación 27. Los sistemas no contienen PTFE, han sido probados con PFAS y cumplen la normativa de bajo emisión de partículas.
Las guías prismáticas drylin NSV con precarga, fabricadas en aluminio anodizado, ofrecen fuerzas de desplazamiento definidas y una pretensión constante de por vida. Es adecuado para cámaras, sensores e interiores de vehículos.

Las guías lineales de altura reducida drylin® N se utilizan principalmente en espacios de instalación pequeños y aplicaciones con elevados requisitos. Su diseño robusto y compacto satisface las necesidades más exigentes en cuanto a precisión y flexibilidad. También pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, gracias a su disponibilidad en diferentes anchuras y a una amplia gama de carros.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h