Cambiar idioma :
La start-up surcoreana MOBINN , especializada en robots autoguiados, se centra en el desarrollo de robots capaces de recoger entregas y entregarlas en un destino predefinido. La entrega de cargas por milla puede mejorarse mediante el uso de un software inteligente de gestión de entregas que permita la transparencia de extremo a extremo de las operaciones de entrega, la planificación automática de rutas y ayude a centralizar los datos logísticos. A lo largo del proceso de desarrollo, nuestros socios de igus® Corea han mantenido un estrecho contacto con su departamento de investigación y desarrollo y han aportado varias soluciones de movimiento. Para la zona de articulación de la rueda y el mecanismo de bisagra del cuerpo del robot durante su movimiento de plegado, utilizamos el material iglidur®. Además, utilizamos drylin® N en la guía de transporte dentro del robot para minimizar cualquier irregularidad durante el transporte. De este modo se minimizan las vibraciones, los choques y la fricción en el exterior del robot, al tiempo que se reduce su peso total.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h