Guías telescópicos drylin NT libres de lubricación

Duradero y sin corrosión

Guías telescópicas
Guías telescópicas

Los componentes de las guías telescópicas drylin® NT

Guías lineales telescópicas drylin® NT

NT-35

  • Extensión continua hasta 1.200 mm
  • Extensión total, extensión parcial, sobreextensión
  • cierre mediante presión disponible opcionalmente en las posiciones final y central
Raíl telescópico nt-60 de igus

NT-60

  • Extensión continua hasta 2.000 mm
  • Funcionamiento silencioso y suave
  • Construcción robusta gracias a su sólido modelo de plástico y aluminio
Guía telescópica drylin® NT con NTV-27

NTV-27

  • recorrido de hasta 500 mm
  • Sin traqueteo gracias a la precarga del muelle
  • fuerza de arranque constante gracias al raíl con precarga con perfil de prisma drylin N
NTP-27

NTP-27

  • Recorridos de 125mm / 150mm
  • Construcción en 3 piezas de plásticos de alto rendimiento igus®
  • Sin metal
NT-35 y NT-60 AR

NT-35-AR/NT-60-AR

  • Recorridos de hasta 1.200 mm / 2.000 mm
  • Reducción de los reflejos de luz gracias al aluminio anodizado negro
  • Aspecto discreto
NT-35 para altas temperaturas

NT-35-HT

  • Recorridos de hasta 1.200 mm
  • Resistente a temperaturas de hasta 130°C
  • Disponible en plata o negro (AR) en la tienda online

¿Por qué optar por las guías telescópicas drylin NT?

icono robusto

Robusto

icono suciedad

Resistentes a la suciedad

icono sin corrosión

Resistente a la corrosión

icono silencio

Silenciosas

icono ligero

Peso ligero

icono higiénico

Higiénicas


Ejemplos de aplicación de las guías telescópicas

Cleanwaterbox 5.0

Cleanwaterbox
CompactChart
CompactChart
Elevador para sillas de ruedas
Elevador para sillas de ruedas
Camión de comida
Food truck

banner_questions_for_experts

Pregunte a nuestros expertos

Muestra de drylin® NTP

Muestra gratuita drylin NTP

White paper 10 ahorros potenciales

Whitepaper


Guía telescópica 100% de plástico: NTP


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos