Cambiar idioma :
La guía telescópica de plástico drylin® NTP 27 es la solución perfecta cuando se trata de posicionar cargas pesadas con precisión. La guía está fabricada en plástico robusto, lo que garantiza una gran resistencia y durabilidad. No sólo es muy resistente, sino también fácil y silenciosa de manejar. El nuevo diseño telescópico está disponible en varios colores para adaptarse perfectamente a las necesidades individuales. El diseño completamente autolubricante con polímeros de alto rendimiento iglidur® también es excepcionalmente práctico. De este modo, la guía permanece siempre flexible y suave. Otra ventaja de la guía telescópica de plástico drylin® NTP 27 es el manejo silencioso y sin traqueteos gracias a los segmentos pretensados. Esto significa que las cargas pesadas se pueden mover sin esfuerzo y sin hacer ruidos desagradables. En resumen, la drylin® NTP 27 es una solución fiable y de alta calidad para todo aquel que desee posicionar cargas pesadas con precisión. Con su material robusto, su fácil manejo y su funcionamiento sin traqueteos, convence en toda la línea y ofrece un alto grado de comodidad y fiabilidad de uso.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h