Cambiar idioma :

Las guías lineales drylin están homologadas de acuerdo con las normativas de la FDA y el Reglamento (UE) n.º 10/2011, y se utilizan en todos aquellos ámbitos en los que la limpieza es fundamental, como en la producción alimentaria, la tecnología médica o las plantas de llenado. Nuestras guías lineales funcionan totalmente libre de lubricación y sin mantenimiento. Esto no solo ahorra tiempo durante el mantenimiento, sino que además evita la necesidad de lubricación adicional. Una clara ventaja para aplicaciones en las que la higiene es fundamental. Gracias a su color azul, los componentes se ven siempre con claridad. Esto significa que los posibles cuerpos extraños pueden identificarse rápidamente y que el riesgo de contaminación se reduce considerablemente.

La guía lineal drylin WK-10-60-ES-A160-HYD1 es la primera guía lineal del mundo con certificación EHEDG y establece nuevos estándares en materia de higiene y seguridad alimentaria. Gracias a su diseño higiénico, su limpieza resulta especialmente rápida y sencilla, lo que reduce las paradas no planificadas y aumenta la fiabilidad del proceso. Esto es fundamental para la tecnología alimentaria y los principios del sistema HACCP.

El modelo higiénico de drylin es un sistema limpio cuyos componentes cumplen con la normativa de la FDA y la Directiva UE 10/2011. Presenta las mismas dimensiones que los sistemas lineales con recirculación de bolas y proporciona una gran facilidad de limpieza.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h