Módulos lineales de acero inoxidable drylin® SHT

Robustos, resistentes a la corrosión y a los productos químicos

Mejora tecnológica

  • Configurables individualmente
  • Resistentes a los productos químicos
  • Diseño robusto
  • Con componentes de acero AISI 303, AISI 316 y AISI 316Ti resistentes a la corrosión
  • Opciones de láminas de deslizamiento: iglidur® J = estándar; iglidur® A180 = conforme con la FDA; iglidur® X = para altas temperaturas

Tamaños de instalación de los módulos lineales de acero inoxidable SHT-ES

Módulo lineal de acero inoxidable drylin SHT tamaño 08
  • Longitud del carro: 65 mm
  • Longitud máx. de recorrido: 300 mm
  • Diámetro del eje: 8 mm
Módulo lineal de acero inoxidable drylin SHT tamaño 12
  • Longitud del carro: 85 mm
  • Longitud máx. de recorrido: 750 mm
  • Diámetro del eje: 12 mm
Módulo lineal de acero inoxidable drylin SHT tamaño 20
  • Longitud del carro: 130 mm
  • Longitud máx. de recorrido: 1.000 mm
  • Diámetro del eje: 20 mm
Módulo lineal de acero inoxidable drylin SHT tamaño 30
  • Longitud del carro: 180 mm
  • Longitud máx. de recorrido: 1.500 mm
  • Diámetro del eje: 30 mm

Opciones técnicas para la serie SHT

Material y diseño del husillo drylin

Diseño del husillo

Motor paso a paso para módulos lineales igus®

Sistemas de accionamiento eléctrico: motores eléctricos igus®

Láminas deslizantes igus

Materiales de los elementos deslizantes

Configure, diseñe y solicite su producto en unos minutos

Configure online módulos lineales de husillo igus
  • Configure online su módulo lineal de husillo personalizado
  • Sistema de uno o varios carros
  • Configuración opcional de mechas mecanizadas individuales
  • Creación automática de un modelo 3D del módulo lineal
  • Opción de exportar el módulo lineal en diferentes formatos 2D y 3D
  • Plano acotado en 2D del conjunto en formato PDF
  • Lista completa de piezas disponible para descargar en PDF
  • Y mucho más

Más módulos lineales de acero inoxidable

Módulo lineal de husillo SHT de acero inoxidable
  • Conformidad con la FDA
  • Para un lavado preciso
  • Amplias aberturas
Módulo lineal de acero inoxidable con husillo
  • Material de la lámina de deslizamiento seleccionable
  • Conformidad con la FDA con lámina de deslizamiento iglidur® A180
  • Lámina de deslizamiento iglidur® X para altas temperaturas, funcionamiento hasta 250 °C
Mesas lineales con motor
  • Sistema plano de 40 mm de altura
  • Longitudes de recorrido de hasta 2.000 mm
  • Resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable 304 SS y 316

Accesorios técnicos y elementos de control drylin®

Accesorios para módulos lineales drylin
  • Accesorios para el posicionamiento manual y el ajuste del formato
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso y DC para accionamiento eléctrico

No todos los aceros inoxidables son iguales

El principio es "deslizar en vez de rodar"

Materiales de cojinetes de fricción para módulos lineales de acero inoxidable de igus

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Planta para la inspección visual de los componentes

Pruebas y mediciones rápidas y fiables

Tecnología de accionamiento en un sistema de preparación de pedidos

Actuadores lineales en un sistema de posicionamiento automatizado

AWB

Más ejemplos de aplicaciones

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos