Mesas lineales con husillo drylin® SLW

Muy robusto, plano y resistente a la flexión

Configure una mesa lineal con husillo a medida

Configure una mesa lineal drylin SLW de igus
  • Encuentre y solicite un módulo lineal SLW de husillo adecuado en solo unos clics
  • Introduzca los parámetros y elija la opción más adecuada
  • Añada el producto al carrito y haga el pedido o solicite información online
  • Descargue la lista de piezas en formato PDF

Ventajas

Módulos lineales en cruz drylin® SLW

Mesas lineales XY con husillo para el ajuste manual
  • En versión estándar o con precarga
  • Alta precisión y máxima rigidez
  • Alineación precisa gracias a la producción CNC
  • Longitud máx. de recorrido de hasta 500 mm (en función del tamaño de la instalación)
  • También disponibles en versión precargada
  • Sin lubricación y resistentes a la corrosión

Motores eléctricos para módulos lineales SLW

Motores paso a paso para husillo drylin E
  • 3 tamaños con o sin cable
  • Listos para conectar
  • Con o sin encoder

Accesorios técnicos y elementos de control drylin®

Accesorios para módulos lineales drylin
  • Accesorios para el posicionamiento manual y el cambio de formato
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso y DC para funcionamiento eléctrico

Aplicaciones con módulos lineales drylin® SLW

Mesas lineales drylin SLW en una planta de llenado

Cuando lo difícil parece fácil: los módulos lineales igus® facilitan el posicionamiento de cargas pesadas

Mesa lineal SLW en la industria médica

Módulo lineal SLW con husillo en la tecnología médica

Mesa lineal drylin SLW en una máquina de encolado y plegado

Envasado y sellado

Pruebe las ventajas de los módulos lineales SLW

Muestra de una mesa lineal con husillo drylin SLW

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos