Cambiar idioma :
El módulo lineal drylin® SLWM en tamaño de instalación 1080 está equipado con un sistema de medición digital y se adapta perfectamente a cualquier perfil de requisitos. La carrera y la longitud de medición pueden determinarse individualmente. La indicación de desplazamiento puede ajustarse entre sistema métrico y pulgadas y el punto 0 puede fijarse en cualquier posición. La dirección de contaje también puede ajustarse manualmente. La cabeza esférica fija permite además una dirección de lectura ergonómica.
Campos de aplicación típicos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h