Mesas en cruz drylin® SLW-XY listas para instalar

Mesa lineal SLW-XY drylin E de igus
  • Sólo 1 unidad para dos direcciones de ajuste
  • Para una superficie de trabajo de hasta 500mm x 500mm
  • Mismas longitudes de carrera o configuración personalizada
  • Los accesorios se suministran directamente con la mesa

Servicios

Catálogo

Descargar información técnica

Enviar una consulta

Solicite un presupuesto

Configurador online

Configurador online gratuito

Los tamaños de instalación de las mesas SLW-XY

Dibujo técnico

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

No necesitan lubricación

Funcionamiento silencioso

Resistente a la corrosión

Ajustes de formato

Resistencia a temperaturas de hasta 150 °C

Económico

Materiales de los elementos deslizantes

Láminas deslizantes para módulos lineales drylin

Manilla de bloqueo

  • Base de la manilla de bloqueo utilizada para bloquear el perno roscado. Debe estar equipada con el indicador de posición
  • Protege el husillo de rotaciones accidentales
  • Material: carcasa de plástico y abrazadera de aluminio
  • Color: negro
Mecanismo de freno de husillo para módulos lineales drylin

Indicador digital de posición

Indicador de posición drylin para módulos lineales igus

Ruedas selectoras y volantes drylin®

Volante drylin para módulos lineales

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos