Cambiar idioma :
Los módulos cantilever drylin® son adecuados para numerosas tareas de posicionamiento y ajuste, y se caracterizan por una elevada seguridad de funcionamiento y un peso reducido. Las aplicaciones en un plano vertical son especialmente adecuadas para ello. Si el accionamiento se realiza mediante una cremallera, se reduce la masa en movimiento. En términos de ahorro energético, la transmisión de potencia mediante un sistema de piñón-cremallera es hasta un 30% más favorable en comparación con un sistema de correa. También permite conectar pinzas y recoger y trasladar piezas.
Ventajas:

El módulo cantilever drylin® ZAW-1040 dispone de una unidad de accionamiento montada de forma fija. No necesita lubricación, es ligero y adecuado para altas aceleraciones.

igus® ofrece una amplia gama de motores eléctricos para módulos lineales y sistemas de manipulación. Los motores paso a paso híbridos o los motores CC se utilizan en sistemas lineales con husillo, correa dentada o cremallera. Los motores eléctricos completan la gama de automatización de igus®. Los sistemas de manipulación completos pueden configurarse en combinación con módulos cantilever y módulos lineales de piñón-cremallera.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h