igus® cuenta con la certificación ISO 9001:2015 para cadenas portacables*, cables, sistemas confeccionados y cojinetes de fricción.
Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Hace años que igus® ofrece un sistema de calidad distintivo de acuerdo con el estándar ISO 9001:2015, regularmente testado y certificado, que confirma su calidad. La política interna de igus® GmbH tiene como principal objetivo identificar y satisfacer las necesidades de los clientes con la máxima profesionalidad y fiabilidad posible, tanto en el ámbito del diseño como el del suministro. Del mismo modo, igus® se compromete a desarrollar productos de máxima calidad y a innovar constantemente en sus soluciones.
Sistema óptico de inspección: monitorización completa de hasta 10 componentes.
Ensayos continuos para garantizar la calidad de nuestros productos.
Los productos igus® disponen de certificados de ensayo y sellos de calidad. Para más información, no dude en contactar con nosotros.
igus® cuenta con la certificación ISO 9001:2015 para cadenas portacables*, cables, sistemas confeccionados y cojinetes de fricción.
igus® cuenta con la certificación ISO/TS 16949:2016 para cadenas portacables, cables, sistemas confeccionados y cojinetes de fricción.
Los componentes de los materiales iglidur® e igumid se han testado de acuerdo con la directiva 2011/65/EU (RoHS).
Los cables chainflex® se fabrican conforme a la recomendación de la Asociación Alemana de Fabricantes de
Máquinas Herramienta (VDW) para la estandarización de componentes, interfaces y sistemas de conexión.
Diversos productos igus® han recibido la mejor clasificación posible (ISO Clase 1) por parte del Instituto IPA Fraunhofer.
El material igumid ESD de color gris ha estado ofreciendo seguridad en el control de explosión y contra la carga electrostática desde junio de 2002.
El tipo de construcción de Cadenas Portacables y Tubos Portacables igus® es verificada por TÜV.
Los cables chainflex® se fabrican según normas internacionales.
El Sistema de Cadenas Portacables igus® es indudablemente de bajo ruido. En el laboratorio acústico TÜV y en igus® GmbH se compararon varios sistemas de suministro de energía.
Todos los materiales igumid para Cadenas Portacables y Tubos Portacables cuentan con aprobación de material UL.
Aprobación de "Verband deutscher Elektrotechniker" (VDE)
Aprobación de la Asociación de Estándares Canadienses.
Aprobación de la Commission Electrotechnique Internationale.
Aprobación de Customer Equity
Posición número uno para igus® GmbH. Proveedor del año 2004 en ThyssenKrupp MetalCutting.
Por su constante dedicación a la capacitación, igus® obtuvo el certificado a la promoción de jóvenes talentos, otorgado por la Agencia Federal Alemana de Empleo en 2006.
La Cámara de Comercio Alemana declara a igus® como una organización de capacitación reconocida con “extraordinarios logros en capacitación vocacional”.
Desde 1987, un total de 32 productos igus® han recibido el premio iF al diseño del producto.
En 2006, SHTS drylin® ganó el premio ¨red dot¨ al diseño.
Primer puesto para igus® GmbH. Proveedor del año 2004 de Thyssenkrupp MetalCutting.
Las soluciones expuestas a aplicaciones con unas condiciones ambientales difíciles que exigen un gran número de ciclos, así como velocidades y aceleraciones altas, deben someterse a pruebas para garantizar un buen funcionamiento. Especialmente, las cadenas portacables y cables, los cojinetes plásticos y los sistemas de guiado lineal. igus® continuamente prueba los productos bajo condiciones reales de trabajo en su propio laboratorio.