Cadenas portacables confeccionadas

Cadenas portacables: ejemplos de aplicación de readychain®

motion - revista de sistemas de cadenas portacables

Revista Motion

Instalaciones de producción

Guiado robusto de cables para máquinas dinámicas de corte por láser de Bystronic

Igus Product

Debido a las elevadísimas exigencias de dinámica y a las grandes aceleraciones laterales, la cadena portacables tiene que ser estable, robusta y no demasiado pesada.

Sistema de alimentación y desapilado

Igus Product

El sistema de suministro de energía ahorra tiempo de montaje en la industria de transformación de la madera y el mueble.

Una dinámica impresionante: Cadenas energéticas en la producción de trampas para ratas

Igus Product

Cadenas portacables de alta velocidad y aceleración en el control de plagas

Selladas y seguras: las cadenas de energía en la producción de tubos

Igus Product

Cadenas portacables estancas y seguras en la producción de tubos

Protección fiable: la cadena energética en la industria transformadora

Igus Product

Los tubos de energía garantizan fiabilidad y seguridad en la industria transformadora

Reduzca tiempo y costes: Módulo Connect en la producción automatizada de muebles

Las cadenas portacables sustituyen a los cables de arrastre del puente grúa de una planta de hormigón

Igus Product

Con un sistema completamente premontado de igus®, los tiempos de instalación pudieron mantenerse cortos y se evitó un mayor tiempo de inactividad de la producción.

La cadena portacables premontada garantiza la transmisión de datos en la construcción de grúas

Igus Product

En la construcción de grúas, las exigencias de seguridad operativa son especialmente altas debido a los largos recorridos. Hay que evitar a toda costa las costosas paradas y, por tanto, los tiempos de inactividad.

Calor y polvo: sistema de suministro de energía para grúas de interior en condiciones adversas

Igus Product

En el tren de laminación en caliente de Duisburg de Thyssen Krupp, se ha equipado una grúa de transporte de planchones con cadenas portacables de rodillos premontadas para el sistema de suministro de energía. Funcionan con fiabilidad en condiciones ambientales adversas, como el calor y el polvo.

50% más de espacio de almacenamiento gracias a los sistemas de suministro de energía premontados en una grúa de interior

Igus Product

Este sistema de grúa totalmente automático de Kranserive Herz funciona con cadenas portacables de plástico premontadas con una altura libre extremadamente baja.

Marítimo

Suministro de energía en tierra

Igus Product

En la base marítima de Mongstad, los sistemas flexibles de suministro de energía aprovechada permiten 3.000 conexiones a tierra al año.

Construcción de puentes

Igus Product

Un sistema de cadena portacables premontado garantiza un suministro de energía a prueba de fallos en el puente Memorial de New Hampshire

Plataformas elevadoras

Igus Product

readychain® las cadenas portacables de igus permiten un trabajo seguro y preciso a gran altura, así como un mantenimiento más rápido.

Cadenas de energía en un sistema de picking con 20.000 movimientos diarios

Igus Product

Duradero, silencioso, poco abrasivo y que ocupe poco espacio: estos eran los elevados requisitos de este almacén de medicamentos de Omnicell GmbH para el guiado de cables.

Cadena portacables de rápida instalación en una fresadora de pórtico Waldrich Coburg

Igus Product

Los sistemas de suministro de energía premontados para la construcción de máquinas herramienta ahorraron varias semanas de tiempo de montaje en esta aplicación.

Solución de automatización

Igus Product

Los sistemas de suministro de energía por cable garantizan una carga automática fiable de los centros de mecanizado.

Centros de mecanizado robotizados

Igus Product

Los sistemas readychain® listos para instalar de igus® reducen los tiempos de montaje y minimizan los costes y errores del proceso.

Cadenas portacables en centros de mecanizado ROMI

Igus Product

La cadena portacables premontada suministra energía de forma fiable a los centros de mecanizado a altas velocidades de desplazamiento y en espacios de instalación limitados.

Sistema de cadena portacables para centro de mecanizado de Alzmetall

Igus Product

Solución completa fácil de montar y compacta que suministra energía de forma fiable a los centros de mecanizado.

Sistema modular de suministro de energía para el revolucionario torno multihusillo de DMG Mori

Igus Product

Un sistema readychain® con un total de ocho cadenas de energía garantiza el suministro seguro de energía de los seis husillos de la actual serie MULTISPRINT.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos