Mesa lineal con husillo

Visión general de los módulos lineales

Gama de módulos lineales de husillo drylin®

Mesas lineales drylin® SHT

Mesas lineales SHT

  • Accionamiento: husillo trapezoidal o helicoidal
  • Con cojinetes o rodamientos de bolas
  • Husillos de acero, acero inoxidable o aluminio
  • Carros en diseño cuadrado y compacto
  • Configurables online
Mesas lineales drylin® SLW

Mesas lineales SLW

  • Módulos lineales basados en guías drylin® W
  • Accionamiento: husillo trapezoidal o helicoidal
  • Sistemas de doble eje resistentes a la torsión
  • Numerosas opciones de carros y rieles
  • Posibilidad de ajustes manuales y motorizados
Mesas lineales drylin® SAW

Mesas lineales SAW

  • Módulos lineales basados en guías drylin® W
  • Accionamiento: husillo trapezoidal o helicoidal
  • Diseño robusto
  • Listos para instalar con motor eléctrico
  • Rodamientos de bolas
Guías lineales drylin® SLN/SLNV

Guías lineales en miniatura SLN/SLNV

  • Basados en la guía lineal plana drylin® N
  • Accionamiento: husillo trapezoidal o helicoidal
  • Diseño compacto
  • Ajuste de la holgura en el carro
  • Precisos con precarga
Guías lineales drylin® SET

Guías lineales monotubo SET

  • Sin lubricación
  • Accionamiento: rosca trapezoidal
  • Diseño simple y de marcha suave
  • Peso reducido gracias al aluminio y al polímero
  • Resistentes a temperaturas de hasta 50 °C
Guías lineales drylin® SLT

Módulos lineales SLT de perfil plano

  • Basados en las guías en miniatura drylin® T
  • Accionamiento: husillo trapezoidal o helicoidal
  • Diseño compacto y plano
  • Carros con ajuste individual de la holgura
  • Diferentes opciones de husillo

Ventajas de los módulos lineales de husillo

Posicionamiento preciso

Diseño compacto

Gran capacidad de carga

Movimiento de baja fricción

Estructura de un módulo lineal de husillo

Mesa lineal con husillo de igus en la sección del conductor

Materiales de los componentes del módulo lineal

Materiales de los husillos

Materiales de los ejes

Materiales para cojinetes

DDX

Configurador de tecnología de accionamiento

El módulo lineal según sus requisitos

  • Configuración rápida y sencilla
  • Accesorios opcionales
  • Lista de piezas detallada
  • Entrega rápida*

Ejemplos de aplicaciones con módulos lineales de husillo

Configuración especial de medición con módulos lineales

Ejemplo de aplicación Art Robotics

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Ejemplo de aplicación

Actuadores lineales en un sistema de posicionamiento automatizado

Tecnología de accionamiento en un sistema de preparación de pedidos

Más ejemplos de aplicaciones

AWB

Muestra gratuita y whitepaper

Muestra

Muestra de husillo en miniatura

Whitepaper sobre la tecnología de accionamiento

Solicite el whitepaper

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos