Cambiar idioma :


igus ofrece potentes motores paso a paso para módulos lineales con husillo disponibles en tres tamaños: NEMA11, NEMA17 y NEMA23. La combinación con un husillo dryspin garantiza un centrado preciso y una larga vida útil para todo el módulo lineal.

... módulos lineales totalmente montados y listos para conectar en recorridos de 250 y 500 mm, disponibles en la tienda online.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h