Mesas lineales drylin SAW

Diseño robusto

  • Elección de rosca trapezoidal o empinada
  • Husillo de accionamiento roscado con rodamiento de bolas
  • Perfil de carril de tipo alto, extremadamente resistente a la torsión
  • Perfil de carril drylin® W, aluminio, anodizado duro
  • Gran estabilidad
  • Rentable y 100 % libre de lubricación

Los tamaños de la serie SAW

  • longitud máx. de carrera: 300 mm
  • longitud del carro: 60 / 100 mm
  • anchura del carro: 54 mm
  • capacidad de carga máx:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N
  • longitud máx. de carrera: 500 mm
  • longitud del carro: 100 mm
  • anchura del carro: 85 mm
  • capacidad de carga máx:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N
  • longitud máx. de carrera: 500 mm
  • longitud del carro: 69 / 100 / 150 mm
  • anchura del carro: 74 mm
  • capacidad de carga máx:
    • axial: 500 N
    • radial: 2000 N
  • longitud máx. de carrera: 750 mm
  • longitud del carro: 100 mm
  • anchura del carro: 108 mm
  • capacidad de carga máx:
    • axial: 750 N
    • radial: 2000 N
  • longitud máx. de carrera: 750 mm
  • longitud del carro: 150 mm
  • anchura del carro: 104 mm
  • capacidad de carga máx:
    • axial: 750 N
    • radial: 3000 N

Servicios

Descargar información técnica

Catálogo

Solicite un presupuesto

Enviar una consulta

Configurador online gratuito

Configurador online

Opciones técnicas para la serie SAW

Material del husillo igus

Materiales de los husillos

Material de cojinetes para módulos lineales igus y mesas lineales XY

Materiales de los elementos deslizantes

Motores paso a paso para módulos lineales

Sistemas de accionamiento eléctrico: motores eléctricos igus®

Mecanismo de freno de husillo para módulos lineales drylin

Manilla de bloqueo

  • Base de la manilla de bloqueo utilizada para bloquear el perno roscado. Debe estar equipada con el indicador de posición
  • Protege el husillo de rotaciones accidentales
  • Material: carcasa de plástico y abrazadera de aluminio
  • Color: negro
Indicador de posición digital para módulos lineales drylin

Indicador digital de posición

Mando giratorio drylin para módulos lineales

Ruedas selectoras y volantes drylin®

Configure una mesa lineal con husillo a medida

Configure una mesa lineal drylin SLW de igus
  • Encuentre y pida o consulte la unidad lineal SLW con accionamiento por husillo adecuada en unos pocos clics
  • Haga sus entradas y seleccione la propuesta adecuada
  • Colóquelo en la cesta de la compra y haga su pedido o consulta en línea
  • Descargar lista de piezas en formato PDF

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos