Cambiar idioma :
Muy plano, ligero y 100% libre de lubricación
Un diseño extremadamente plano, la disposición lateral del husillo y un diseño llamativo son solo algunas de las razones por las que el módulo lineal SLT de drylin® ha sido galardonado con el premio iF Award 2014. El módulo lineal plano con accionamiento por husillo es técnicamente impresionante gracias a un accionamiento con husillo trapezoidal o de alta hélice montado sobre rodamiento de bolas. El accionamiento puede ser manual o motorizado. La serie SLT se basa en la guía en miniatura drylin® T en los tamaños de montaje 12 y 15.
Las ventajas de un vistazo:

Para un accionamiento motorizado del husillo del módulo lineal plano, igus ofrece® potentes motores husillo-paso. Los motores están disponibles en tres tamaños: NEMA11, NEMA17 y NEMA23. La combinación con un husillo roscado dryspin® garantiza un centrado preciso y una larga vida útil del módulo lineal plano.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h