Módulo lineal pequeño con husillo

Módulo lineal en miniatura SLN para los espacios más reducidos

  • Componentes de aluminio y plástico
  • Basado en el sistema lineal plano drylin® N de tamaño 27
  • Husillo con soportes de rodamientos de bolas
  • Estructura compacta
  • Posibilidad de accionamiento manual y motorizado

Servicios

Catálogo

Descargar información técnica

Envíe su consulta

Solicite un presupuesto

Configurador online

Configurador online gratuito

Módulo lineal en miniatura SLN sin motor

SLN
SLN

Características técnicas

ReferenciaLongitud de recorrido máx. [mm]Peso [g]Adicional (por 100 mm) [g]Capacidad de carga estática máx., axial [N]Capacidad máx. de carga radial estática [N]Velocidad de rotación máx. [U/min]Par de accionamiento máx. [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
ReferenciaH, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

Módulo lineal en miniatura SLN con motor

SLN
SLN

Características técnicas

ReferenciaLongitud de recorrido máx. [mm]Peso [g]Adicional (por 100 mm) [g]Capacidad de carga estática máx., axial [N]Capacidad máx. de carga radial estática [N]Velocidad de rotación máx. [U/min]Par de accionamiento máx. [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
ReferenciaH, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Referencialtm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variable

¡Compruébelo de cerca!

Módulos lineales en miniatura igus®
  • Diseño compacto y robusto
  • 100% sin lubricación
  • Estructura extremadamente ligera
  • Solución económica

Configure una mesa lineal con husillo a medida

Diseñador de módulos lineales manuales/motorizados
  • Encuentre y solicite un módulo lineal SLT o SLN con accionamiento por husillo adecuado en solo unos clics
  • Introduzca los parámetros y elija la opción más adecuada
  • Añada el producto al carrito y pídalo o solicite información online
  • Descargue la lista de piezas en formato PDF

Accesorios técnicos y elementos de control drylin®

Accesorios para módulos lineales drylin
  • Accesorios para el posicionamiento manual y el cambio de formato
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso y DC para funcionamiento eléctrico

Motores paso a paso para husillo drylin E

Motores paso a paso para husillo drylin E
  • 3 tamaños con o sin cable
  • Listos para conectar
  • Con o sin encoder

La alineación correcta del motor para el módulo lineal

Mesas lineales con motor

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos