Ayudante de almacén robolink®
robolink® clasifica piezas de forma automática en estanterías de almacén
Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Su gran modularidad y sus componentes herméticos hacen de robolink® una gama de uso universal. Esta línea de productos permite crear una solución a medida para una aplicación en concreto a partir del kit de construcción robolink® y después complementarla con otros productos. Aparte de los motores paso a paso convencionales y herméticos de igus®, la articulación robótica también puede combinarse con otros motores o accionamientos neumáticos. El kit de construcción robolink® no está ligado a ninguna unidad de control especial, lo que permite el mayor nivel de libertad en cuanto a la planificación e implementación de los procesos de automatización.
robolink® clasifica piezas de forma automática en estanterías de almacén
robolink® pasa las páginas en un escáner de libros
robolink® reduce componentes de la máquina herramienta
Todas las articulaciones robolink® de esta aplicación están equipadas con "sensores subacuáticos".
Sistema de control a través del iPad para un sistema robótico robolink® de 6 grados de libertad (DOF)
Brazo auxiliar con un sistema articulado robolink®, 4 grados de libertad (DOF) y una pinza eléctrica
robolink® D trade fair site at the Automatica 2014.
Articulaciones robolink® en un torso del robot con gestos controlados implementado por Habib Nasri.
Serie de pruebas de programación que utiliza el torso del robot ADAM
Soluciones de automatización de Francia que utilizan componentes robolink®.
Una grúa para cámara fabricada utilizando articulaciones robolink®.
robolink® en uso en la jornada de puertas abiertas
Demostración de automatización de bajo costo con robolink®, pikchain® y drylin® E
El experimento Alexa en el Fraunhofer Institut IFF en Magdeburg alcanzó una exactitud de repetición de 1 mm.
Torso con brazos robolink® de 5 GDL, construidos con materiales de prueba beta de los primeros prototipos.
Conversión de gestos (es decir, parpadeo) en órdenes de movimiento para asistir a personas con discapacidades físicas.
Brazo articulado robolink® con sensores de ángulo y unidad de accionamiento para control basado en gestos
Presentación en el Festival Robotville en el Museo de Ciencias de Londres.
El Fraunhofer Institut IFF, Magdeburg participa en el proyecto ECHORD utilizando un brazo articulado robolink®.
Unidad de accionamiento para brazo de 4 ejes y sensores de ángulos para ejecutar movimientos con "control de voz"
El uso de un brazo articulado es posible bajo el agua (aún en agua sucia).
Unidad de accionamiento controlada con motores paso a paso de igus®
Proyecto entre igus® y la Universidad de Saarland y la Universidad de Wuppertal.
Brazo articulado de 4 ejes con 2 articulaciones; 4 sistemas de accionamiento y sistema de control auto desarrollado
Pinza electromagnética auto desarrollada para brazo robolink®.
El movimiento de la cabeza es implementado por robolink® y solo requiere un motor directo.
Sistema de accionamiento para la articulación del robot. La articulación se utiliza para accionar una embarcación.
En esta aplicación se pudo lograr que la relación de la carga con respecto al peso muerto fuera 01:01.
En este torso no hay atados de cables o sistemas de suministro de energía sueltos en el brazo móvil.
Accionamiento mediante biela y palanca: implementación de un movimiento natural en un brazo de títere con elementos simples de accionamiento
Presentación de un vehículo en la pista con guía de cámara con la articulación de ejes múltiples robolink®.
Una aplicación que puede acercarse a posiciones, almacenarlas en una lista y recuperarlas: implementada con articulaciones robolink®.
Músculo neumático (construcción propia) y un servo motor
Crear un prototipo del brazo de robot con el módulo articulado robolink®
Desarrollo de una prótesis de brazo con la articulación de ejes múltiple robolink®.
Tecnología de tracción por cables en accionamientos y mecánica: accionamiento QuadHelix combinado con igus® robolink®.
Toma fotografías a vuelo de pájaro con una cámara para diapositivas robolink® con control remoto.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h