Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Un funcionamiento higiénico y la exención de mantenimiento son solo dos de las ventajas a favor de utilizar cojinetes iglidur® en prótesis y órtesis. Además, los cojinetes tienen una resistencia extrema al desgaste. Los usuarios describen el movimiento de los cojinetes como homogéneo y estable a la vez.
Sin lubricación ni mantenimiento necesarios
Desgaste reducido
Robusto, incluso con paredes finas
Resistente a impactos y cargas en los extremos
Funcionamiento silencioso
Resistentes a la suciedad
Amortiguador
Coeficientes de fricción reducidos
Sin efecto «stick-slip»
Resistente a entornos exigentes (agua de la piscina o del mar, productos de cuidado personal, etc.)
Compruebe usted mismo que nuestros productos son de máxima calidad. La caja de muestras dry-tech® contiene los cojinetes iglidur® más importantes, así como información sobre sus propiedades y aplicaciones. Además, también incluye indicaciones que le ayudarán a saber cuáles son los cojinetes adecuados para su aplicación.
¡Solicite una caja de muestras gratuita!
Un total de cuatro cojinetes iglidur® Z libres de mantenimiento garantizan una durabilidad extrema y una amortiguación de vibraciones magnífica en los ejes principales de esta prótesis de cadera. Las fuerzas resultantes que soportan las prótesis al realizar movimientos oscilantes, se transmiten de forma fiable y sin que la persona las perciba. Los ensayos realizados en el laboratorio de pruebas de igus® ha revelado que el material iglidur® muestra un 95 % menos desgaste que el PA66 y el PTFE.
Vincent Systems GmbH pide unos requisitos muy exigentes en cuanto a los cojinetes para las prótesis de manos y dedos. Y con razón. Los cojinete deben presentar unos coeficientes de fricción reducidos, estar exentos de lubricación, ser compatibles con ejes blandos, amortiguar las vibraciones y ser resistentes a los agentes químicos. Al mismo tiempo, deben presentar un diseño funcional y estético. En esta aplicación, todos los ejes relacionados con el movimiento se equiparon con cojinetes iglidur® J.
Esta prótesis articular se ha equipado con aros de pistón de iglidur® que pueden encliparse al pistón, gracias a su material flexible y diseño con apertura. De esta forma, la instalación resulta un proceso muy fácil y el tiempo de montaje se reduce. Antes, los aros de pistón de PTFE se insertaban en el pistón, lo que aumentaba el desgaste y debían sustituirse con mayor frecuencia que los aros de pistón iglidur®.
Los cojinetes de iglidur® garantizan comodidad ante impactos, gracias a sus propiedades de amortiguación. Este es el caso de esta prótesis de pierna de Blatchford, en la que los cojinetes teflonados se han sustituido por cojinetes iglidur® Z. Además de amortiguar impactos, los cojinetes de igus® también destacan por sus excelentes propiedades al utilizarse con cargas en los extremos y fuerzas transversales. Las personas que llevan esta prótesis describen su movimiento como fluido, a la vez que muy estable.
Larga vida útil en funcionamiento continuo
Coeficientes de fricción extremadamente reducidos y alta resistencia al desgaste
Apropiado para ejes robustos y de acero inoxidable
Resistente a la suciedad
Materiales iglidur® en ejes redondos, tubos y planchas
Un total de 25 materiales iglidur® a escoger
Cortados a medida sin recargos
Piezas mecanizadas y sin cantidad mínima de pedido
¿Tiene alguna duda o le gustaría solicitar más información sobre plásticos de alto rendimiento igus® en aplicaciones automovilísticas? Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Contactar con un experto
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h