Pipeteo limpio e higiénico
Este dispositivo automatiza el laborioso desempeño de las tareas de pipeteo. Los sistemas de guiado lineal drylin aseguran que se cumplan los requisitos especiales de la tecnología médica
Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
La tecnología de máquinas expendedoras cada vez se incorpora más en muchas industrias. Los usuarios se benefician de la ventaja de un suministro rápido del producto deseado apto para espacios de almacenaje reducidos. En la tecnología pick and place o en las máquinas material automatizado, por poner dos ejemplos, cada vez se implementan más máquinas expendedoras. Están estableciendo nuevos estándares con respecto a la velocidad y al funcionamiento silencioso. La calidad de igus ya se ha probado con éxito en una amplia gama de máquinas expendedoras de bebidas, café y snacks. Todos los movimientos tienen una cosa en común: los sistemas totalmente automatizados realizan sus funciones de manera rápida, silenciosa y sin mantenimiento. Para estas aplicaciones, el productor de motion plastics igus ofrece una amplia gama de productos libres de mantenimiento: módulos de accionamiento drylin libres de lubricantes y silenciosos para el posicionamiento, cadenas portacables y cables a prueba de fallos, rodamientos deslizantes, libres de mantenimiento, roscas helicoidales muy eficientes, guías lineales ligeras incluso en los espacios de instalación más reducidos.
Eche un vistazo a nuestro laboratorio de pruebas para cables chainflex® y cadenas portacables, donde los productos se someten a 10 mil millones de ciclos anualmente.
Laboratorio de pruebas drylin con 500 tests cada año.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h