My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Cojinetes con valona

Los cojinetes con valona igubal® son resistentes a los químicos, al polvo, a la suciedad y a la radiación ultravioleta y nuclear. Los cojinetes con valona funcionan perfectamente a temperaturas extremas entre -40 y 200 ° C y están libres de corrosión en ambientes húmedos y mojados. Por lo tanto, son adecuados para un uso fiable en entornos exigentes y no pierden ni sus propiedades de funcionamiento ni su resistencia al desgaste. Otra ventaja: los dos tipos de cojinetes con valona igubal® (tanto la versión de 4 agujeros como la de 2) se instalan muy fácilmente, incluso en sitios difíciles de acceder. Las versiones de 2 agujeros están equipadas con dos agujeros alargados para el acoplamiento, que permiten el ajuste en cualquier momento. En este sentido, no es necesaria una alineación perfecta, ya que compensan automáticamente los errores de alineación. Los cojinetes con valona (de tamaño E) se utilizan en ingeniería de plantas y máquinas, tecnología de automatización, la industria agrícola y el sector alimentario.

Categoría
Filtro
Tamaño
Requerimientos
Material
Temperaturas

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

Número de productos: 23

Nuevo

Fixed flange bearings with 2 mounting holes, PFL, J4EM, igubal®

  • PFL204 up to PFL206
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective J4EM spherical ball 
  • Resistant to dirt
a petición
3 listo para enviar en 2 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto
Nuevo

Flange bearings with 2 mounting holes, PFL, igubal®

  • PFL204 up to PFL208
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
desde / de 6,42 USD/Uni.
5 listo para enviar en 2 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

Fixed flange bearings with 4 mounting holes, cast iron housing UC, igubal® JEM-SP

  • UC204 to UC206, UC208 and UC210
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
  • High loads

Fixed flange bearing with 4 mounting holes, polymer housing, igubal® JEM-SP

  • Polymer housing as an alternative to UC204, 206 and 208
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Lightweight and rust-proof
  • High loads

Fixed flange bearings with 2 mounting holes, cast iron housing UC, igubal® JEM-SP

  • UC204 to UC206, UC208 and UC210
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
  • High loads
a petición
3 listo para enviar en 2 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto
Nuevo

Flange bearings with 2 mounting holes, EFOM, igubal®, spherical ball iglidur® FC180

  • Food-safe material
  • Detectable
  • Dimensional series E following DIN ISO 12240 
  • Housing material: igumid FC 
  • Material of spherical ball: iglidur® FC180
  • Easy to fit
  • Compensation for misalignment
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Visually and magnetically detectable
  • In industry standard blue
  • Corrosion and media-resistant
  • Vibration-dampening
  • Cost-effective
desde / de 53,61 USD/Uni.
1 listo para enviar en 3 - 4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

Cojinetes con valona de 2 agujeros de montaje, EFOM, igubal®, bola esférica de iglidur® W300

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300, material muy resistente al desgaste
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la abrasión
  • Muy ligero
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje rápido
desde / de 6,04 USD/Uni.
12 listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

Cojinetes con valona de 4 agujeros de montaje, EFSM, igubal®, bola esférica de iglidur® W300

  • Tamaño E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material del alojamiento: igumid G
  • Bola esférica hecha de iglidur® W300, material muy resistente al desgaste
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
desde / de 6,66 USD/Uni.
11 listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania
1 listo para enviar en 3 - 4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

Cojinete con valona con rótula, rosca hembra, GFSM-IG igubal®

  • Rosca: hembra
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la rótula: acero galvanizado
  • Libre de mantenimiento y resistente a la corrosión
  • Fácil de acoplar e instalar
  • Compensación de errores de alineación
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje rápido
desde / de 10,10 USD/Uni.
3 listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

Cojinete con valona con rótula, rosca macho, GFSM-AG, igubal®

  • Rosca: macho
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la rótula: acero galvanizado
  • Libre de mantenimiento y resistente a la corrosión
  • Fácil de acoplar y de montar
  • Compensación de errores de alineación
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje rápido
desde / de 7,02 USD/Uni.
3 listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

Cojinete con valona de 4 agujeros de montaje y carcasa separable, igubal® KFSM GT, bola esférica de iglidur® J

  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: RN33 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J 
  • Se suministra montado
  • Opción con pies para montaje a presión
  • Resistente a la suciedad
  • Peso ligero
  • Espacio de instalación reducido
  • Para cargas estáticas altas
  • Alta rigidez y durabilidad
  • Vida útil calculable
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Montaje: con pies de montaje M10, sin pies de montaje M12
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje rápido
desde / de 87,48 USD/Uni.
6 listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania
2 listo para enviar en 3 - 4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

Cojinetes con valona de 2 agujeros de montaje, resistentes a altas temperaturas, EFOM-HIT, igubal®, bola esférica de iglidur® X

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: iguton G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® X 
  • Apto para temperaturas de hasta 200 °C
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Apto para aplicaciones bajo el agua
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
desde / de 11,03 USD/Uni.
3 listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania
2 listo para enviar en 3 - 4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

Cojinetes con valona de 4 agujeros de montaje, resistentes a altas temperaturas, EFSM-HT, igubal®, bola esférica de iglidur® X

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material del alojamiento: iguton G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® X
  • Apto para temperaturas de hasta 200 °C
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Apto para aplicaciones bajo el agua
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
desde / de 12,15 USD/Uni.
2 listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania
3 listo para enviar en 3 - 4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

Cojinetes con valona de 2 agujeros de montaje, EFOM, igubal®, bola esférica de iglidur® J4V

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4V
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
desde / de 4,67 USD/Uni.
5 listo para enviar en 3 - 4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

Cojinetes con valona de 2 agujeros de montaje, EFOM, igubal®, bola esférica de iglidur® J

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material del alojamiento: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
desde / de 3,66 USD/Uni.
10 listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania
2 listo para enviar en 3 - 4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.