Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Guiado seguro de la energía y cojinetes sin mantenimiento para escenografía e iluminación

Los equipos para escenarios y decorados deben ser robustos, seguros y ligeros, a la vez que silenciosos, fiables y discretos. También deben ser fáciles de montar y no requerir mantenimiento ni reparaciones. Con los sistemas de cadenas portacables y cojinetes sin necesidad de lubricación fabricados con polímeros de alto rendimiento, en igus ofrecemos soluciones económicas que cumplen estos requisitos y llevan años demostrando su eficacia. Nuestros productos se utilizan en aplicaciones audiovisuales en movimiento, tales como equipos de sonido, vídeo, iluminación y cámaras, en las que es necesario guiar una gran variedad de medios. También se emplean en plataformas escénicas, cabrestantes y focos motorizados. Nuestras instalaciones de producción, equipadas con la última tecnología, nos permiten suministrar piezas personalizadas a partir de una unidad para ajustarnos al máximo a las necesidades de nuestros clientes.

Áreas de uso

Maquinaria para escenarios

Productos para sistemas de iluminación móviles, soportes, plataformas, etc.
¡Descúbrala ahora!

Iluminación

Cojinetes sin necesidad de mantenimiento y cadenas portacables silenciosas para focos, láseres y otros equipos de efectos de iluminación
¡Descúbrala ahora!


Nuestros 3 productos estrella para la tecnología escénica

1. Enrollador de cables sin colector para cadenas portacables

El sistema e-spool permite el suministro de energía y otros medios a equipos móviles sin interrupción. Entre otras aplicaciones, se utiliza para plataformas, elevadores de iluminación y cubos de vídeo. Los cables se guían en un twisterband, por lo que no es necesario un colector giratorio, una ventaja considerable para la transmisión de datos. La longitud de la cadena portacables en el enrollador se ajusta mediante un muelle de retorno si el recorrido es inferior a 15 metros, y mediante un motor para recorridos de hasta 25 metros y superiores. Colocado en falsos techos por encima de los espectadores o en el foso, este sistema cumple su cometido discretamente, fuera del campo de visión del público.
  • Guiado de todos los agentes en un mismo sistema: electricidad, datos, fibra óptica...
  • Posibilidad de ajustar el recorrido de la cadena para una mayor variedad de usos
  • Silenciosas y sin apenas vibraciones
  • Fácil adición o sustitución de cables
  • Cadenas confeccionadas con cables y conectores bajo pedido
  • Fabricación conforme a la norma DIN EN 17206 y el principio DGUV 315-390
¡Descúbralo ahora!
e-spool

2. Sistema en zigzag

Una alternativa al e-spool es el sistema en zigzag, un clásico que ha demostrado su eficacia durante muchos años en escenarios y decorados, y que se utiliza en la Royal Opera de Londres, por ejemplo, desde 1998. Este sistema compacto también permite guiar diferentes agentes simultáneamente, sin interrupción y sin necesidad de colector. La cadena portacables se desenrolla a medida que la maquinaria del escenario se desplaza verticalmente. Si el montaje se lleva a cabo en la parte superior del escenario, la bandeja que contiene la cadena se coloca en la viga o en la estructura truss, mientras que si la instalación se realiza en la parte inferior del escenario, esta se coloca en el suelo bajo la plataforma elevadora.
  • Silenciosas y sin apenas vibraciones
  • Los cables no están sometidos a esfuerzos de tracción
  • Fácil adición o sustitución de cables
  • Guiado de todos los agentes en un mismo sistema: electricidad, datos, fibra óptica...
  • Proyectos con recorridos superiores a 40 m
Disponible como sistema estándar completo con un recorrido máximo de 15 m:
 
Descubrir la cadena portacables en zigzag
Sistema zig-zag

NUEVO: Variante económica sin bandeja de guiado

[Estudio de diseño]
Ahorro de peso y costes de alrededor del 50% en comparación con la versión estándar
Más información

3. Cojinete plástico de dos componentes para cargas elevadas

Los cojinetes multicomponente iglidur Q3E son la elección correcta para aplicaciones sometidas a cargas pesadas, por ejemplo, en las articulaciones de tijera de las plataformas elevadoras.
  • Gran resistencia mecánica y poco desgaste
  • Económicos gracias al moldeo por inyección
  • Funcionamiento sin lubricación
Descubrir iglidur Q3E
iglidur Q3E
Cojinetes en una plataforma elevadora

Línea naranja

NUEVO: Enrollador de cable para micrófono (30 metros) [estudio de diseño]

  • Transmisión de audio ininterrumpida sin colector
  • Fácil sustitución de los cables
  • Instalación sencilla y compacta, sin necesidad de equipos de transporte adicionales
  • No es necesario realizar tareas manuales en altura
  • Fabricación conforme a la norma DIN EN 17206 y el principio DGUV 315-390
Más información
Línea naranja

Descubra los productos online por su cuenta o con un experto de igus

Feria virtual con productos para tecnología escénica

¿No pudo asistir a la última feria de tecnología escénica? En la feria online de igus encontrará productos para la tecnología de escenarios e iluminación. Puede visitarla por su cuenta o concertar una visita guiada con un técnico.

▶ Explorar la feria online
Estand de la feria virtual

Utilizado con éxito por nuestros clientes

Auditorio GES-2 en Moscú

Guiado de cables de una instalación multimedia del auditorio GES-2

Los equipos más modernos se mueven con seguridad por este moderno auditorio situado en un prestigioso distrito de Moscú. Para garantizar el guiado de cables especiales y altamente complejos a distancias considerables hasta el techo del edificio, se utilizan cadenas portacables de plástico que se enrollan y desenrollan en un sistema compacto, el e-spool.
Sala multifuncional de Hungexpo en Budapest

Cadenas portacables y cables para un auditorio multifuncional de Budapest

La sala multifuncional del centro de exposiciones Hungexpo, en Budapest, está equipada con filas de butacas montadas sobre 43 plataformas que pueden desplazarse con flexibilidad. Para los innumerables cables necesarios y su complejo guiado, los responsables de este proyecto recurrieron a igus y eligieron las cadenas portacables E4 y E2, así como los cables chainflex de control, datos y bus.
Aplicaciones de clientes en tecnología escénica

Más clientes satisfechos

Hemos podido ayudar a numerosos clientes a mejorar la movilidad de sus equipos para eventos. Eche un vistazo a los proyectos que igus ha realizado para clientes utilizando las cadenas portacables, cables flexibles y cojinetes, ya sea en plataformas que permiten el movimiento de asientos, escenografías, equipos de sonido e iluminación, robots de cámara o complejas instalaciones multimedia. 
Descubrir más proyectos

Productos probados en el laboratorio de pruebas

Todos los productos se someten a pruebas de desgaste y robustez en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus, el mayor del sector. Los resultados se introducen en nuestras herramientas de cálculo de la vida útil, lo que permite realizar cálculos precisos sobre la durabilidad.

A petición del cliente, igus también lleva a cabo ensayos para probar el uso de sus productos en condiciones específicas.

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.