Ejes de guiado lineal drylin® R

Los componentes de las guías lineales para ejes cilíndricos drylin® R tienen el mismo tamaño que las guías de recirculación de bolas. Sin embargo, a diferencia de las guías de recirculación de bolas, las guías lineales drylin® R minimizan las emisiones de ruido y la presión superficial gracias a la gran superficie entre la guía y el eje. Además, estas guías son compatibles con ejes hechos de materiales blandos como aluminio o fibra de carbono. La gama de guías lineales para ejes cilíndricos ofrece la mayor selección de ejes, disponibles en siete materiales diferentes. Las guías lineales drylin® R pueden combinarse con tres tipos de cojinetes hechos de plástico sólido, aluminio o acero inoxidable, así como cinco elementos deslizantes para diferentes entornos, por lo que disponen de una máxima flexibilidad y son aptas para todas las aplicaciones. Los elementos deslizantes cuentan con una geometría única que garantiza una sujeción segura en el alojamiento mediante un bloqueo positivo. Las soluciones fijadas mediante presión o pegamento no presentan la misma sujeción, sobre todo al someterse a condiciones extremas como temperaturas elevadas, presiones, impactos y el contacto con agua. Además, los elementos deslizantes también pueden sustituirse de forma rápida e individual.
 
Cantidad de productos: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!